Leveringsprogram

Grunnfunksjon
isolert skap
med metriske avbrytbare åpninger
kan brukes for
P3-63/Z
Informasjon om leveringsomfang
med en PE-klemme i tillegg
Kapslingsklasse
IP65

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tomt kabinett for DIN-skinnemateriell (EC000712)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Bredde
160
Høyde
125
Dybde
240
Med gjennomsiktig deksel
Nei
Egnet for nødstopp
Ja
Modell / utførelse
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12