Dodavatelský program

Základní funkce
Izolovaný kryt
s metrickými vylamovacími otvory
Použitelný pro
P3-63/Z
Informace k rozsahu dodávky
s doplňkovou svorkou PE
Stupeň krytí
IP 65

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Prázdný kryt pro spínací zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Material housing
Plastic
Width
160 mm
Height
125 mm
Depth
240 mm
With transparent cover
No
Suitable for emergency stop
Yes
Model
Surface mounting
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
12