207437 CI-K2-T3-2
Obudowa izolacyjna, WxSxG=160x100x100mm, do T3-2
Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarna/górna część obudowy RAL 7035, jasnoszara, metryczne wytłoczenia na górze, na dole, w ścianie tylnej, membrana przelotowa przewodu, 2 pokryw zasłaniania membrany przelotowej, lampka sygnalizacyjna L-. można zamontować w wytłoczeniu M20/M25, do przełącznika T3-../Z, 1-2 zespoły montażowe
Program dostaw
Funkcja podstawowa
Obudowa izolacyjna
z membraną przelotową na przewody
Stosowane do
T3-…/Z
Stosowane do
1 - 2 zespoły montażowe
Informacja o zakresie dostawy
z dodatkowym zaciskiem PE
Stopień ochrony
IP65
Wskazówki
Możliwość przebicia membrany kablem: kabel prądu głównego = 12 - 16 mm, kabel prądu sterującego = 8 mm
1 jednostka montażowa = 2 zestyki
1 jednostka montażowa = 2 zestyki
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
12.5 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
Maks. odbijana strata mocy przy pojedynczym posadowieniu, temperatura otoczenia +20°C
12.5 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Obudowa do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Szerokość
100
Wysokość
84
Głębokość
181
Z pokrywą transparentną
Nie
Suitable for emergency stop
Nie
Model
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
12
Aprobaty
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E54120
UL Category Control No.
MITW2
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
-
Dokumentformer AWA3210-1735(PDF, 09/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center