Leveringsprogramma

Basisfunctie
kunststof kast
Met kabeldoorsteekmembraan
Toepasbaar voor
T3-…/Z
Toepasbaar voor
1 of 2 schakelkamers
Informatie over de uitlevering
met een extra PE-klem
beschermingsgraad
IP65
aanwijzingen
Doorbreekmogelijkheid van het membraan met kabel: hoofdstroomkabel = 12 - 16 mm, stuurstroomkabel = 8 mm
1 schakelkamer = 2 contacten

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
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
12.5 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
Max. warmtedissipatie bij losse opstelling, omgevingstemperatuur +20 °C
12.5 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Schakelaarkast leeg (EC000712)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Lege behuizing voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Materiaal behuizing
Kunststof
Breedte
100 mm
Hoogte
84 mm
Diepte
181 mm
Met transparant deksel
Nee
Geschikt voor noodstop
Nee
Uitvoering
Opbouw
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
12

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E54120
UL Category Control No.
MITW2
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Afmetingen

115X162
115X114