Leveringsprogram

Grunnfunksjon
isolert skap
med kabelgjennomføringsmembran
kan brukes for
T3-…/Z
kan brukes for
1 - 2 contact units
Informasjon om leveringsomfang
med en PE-klemme i tillegg
Kapslingsklasse
IP65
Merknader
Mulighet for kabelgjennomføring i membranen: Hovedstrømkabel 12-16 mm, styrestrømkabel 8 mm
1 kontaktenhet = 2 kontakter

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
12.5 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
Maks. avstrålbar tapseffekt ved enkeltoppstilling, omgivelsestemperatur +20 °C
12.5 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tomt kabinett for DIN-skinnemateriell (EC000712)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Bredde
100
Høyde
84
Dybde
181
Med gjennomsiktig deksel
Nei
Egnet for nødstopp
Nei
Modell / utførelse
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E54120
UL Category Control No.
MITW2
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Dimensjoner

115X162
115X114