207437 CI-K2-T3-2
Coffret isolant, HxLxP=160x100x100mm, pour T3-2
Petit coffret, degré de protection IP65, polycarbonate renforcé de fibre de verre, partie inférieure du boîtier RAL 9005, noir/partie supérieure du boîtier RAL 7035, gris clair, entrées défonçables au pas métrique en haut, en bas et sur la face arrière, membrane d'insertion directe des câbles, 2 capots pour la protection de la membrane, voyant lumineux L-. montage possible dans l’entrée défonçable M20/M25 de l’embase, pour commutateur T3-../Z, 1-2 galettes
Gamme de livraison
Fonction de base
coffrets isolants
Avec membrane d'insertion directe des câbles
Utilisation avec
T3-…/Z
Utilisation pour
1 - 2 galettes
Information sur les éléments compris dans la fourniture
avec une pince PE supplémentaire
Degré de protection
IP65
Remarques
Possibilité de perforer la membrane avec des câbles : câble courant principal = 12 - 16 mm, câble courant de commande = 8 mm
1 galette = 2 contacts
1 galette = 2 contacts
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
12.5 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+40 °C
Puissance dissipable max. en cas d'installation séparée et à une température ambiante de +20 °C
12.5 W
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Enveloppe vide pour amoire de distribution (EC000712)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Boîtier vide pour interrupteur (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
100 mm
hauteur
84 mm
profondeur
181 mm
avec couvercle transparent
non
adapté à un arrêt d'urgence
non
modèle
montage en saillie
indice de protection (IP)
IP65
degré de protection (NEMA)
12
Homologations
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E54120
UL Category Control No.
MITW2
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
-
Actifformer AWA3210-1735(PDF, 09/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center