Lieferprogramm

Grundfunktion
Isolierstoffgehäuse
mit Leitungsdurchsteckmembran
verwendbar für
T0-…/Z
verwendbar für
3 - 4 Baueinheiten
Information zum Lieferumfang
mit einer zusätzlichen PE Klemme
Schutzart
IP65
Hinweise
Durchstoßmöglichkeit der Membran mit Kabel: Hauptstromkabel = 12 - 16 mm, Steuerstromkabel = 8 mm
1 Baueinheit = 2 Kontakte

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
10 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
Max. abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung, Umgebungstemperatur +20 °C
10 W
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leergehäuse für Schaltgeräte (EC000712)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Leergehäuse für Schaltgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
80 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
137 mm
Mit transparentem Deckel
nein
Geeignet für NOT-AUS
nein
Ausführung
Aufbau
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
12

Abmessungen

115X161
115X113