Lieferprogramm

Sortiment
Steuerschalter
Typkenner
T5
Grundfunktion
Umschalter
mit schwarzem Knebel und Frontschild
Kontakte
8
Schutzart
Front IP65
Bauform
Einbau
000Z079
Schaltzeichen
115S333-2
Schaltwinkel
60 °
Schaltverhalten
rastend
mit 0-Stellung
Abwicklungsnummer
8902
Frontschild-Nr.
115K006
Frontschild
Netz-0-Notstrom
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
100 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Anzahl Baueinheiten
4 Baueinheit(en)

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
-25 - +40 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Schockfestigkeit
15 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
100 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
100 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
1700 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
2 kA
Schaltvermögen
Bemessungseinschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3
950 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3230 V
760 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3400/415 V
740 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3500 V
590 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3690 V
420 A
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
7.5 W
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Hilfsstrombahn bei Ie (AC-15/230 V)
7.5 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.5 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]220 V 230 V [P]
22 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]230 V Stern-Dreieck [P]
30 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V 415 V [P]
30 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V Stern-Dreieck [P]
45 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V [P]
30 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V Stern-Dreieck [P]
45 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V Stern-Dreieck [P]
22 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
71 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V Stern-Dreieck [Ie]
100 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400V 415 V [Ie]
55 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V Stern-Dreieck [Ie]
95.3 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
44 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V Stern-Dreieck [Ie]
76.2 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
17 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V Stern-Dreieck [Ie]
29.4 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
30 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
55 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
37 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
30 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
100 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V 415 V [Ie]
100 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
55 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
32 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
80 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msSpannung pro in Reihe geschalteten Kontakt
60 V
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA [Fehlerhäufigkeit]
< 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen HF
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1.5 - 10) mm2
Anschlussschraube
M6
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
4 Nm
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Hinweise
B10d Werte nach EN ISO 13849-1, Tabelle C1
Approbierte Leistungsdaten
StrombahnenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
600 V AC
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HauptstrombahnenGeneral use
65 A
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M6
Anschlussquerschnitte Anzugsdrehmoment
35.32 lb-in

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
100 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
7.5 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lastschalter (EC001105)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lastschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Ausführung
Umschalter
Polzahl
4
Mit Nullstellung
ja
Mit Rückzug in Nullstellung
nein
Bemessungsdauerstrom Iu
100 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
55 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
30 kW
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
NEMA-Schutzart, frontseitig
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
ja
Geeignet für Verteilereinbau
nein
Geeignet für Zwischenbau
nein
Komplettgerät im Gehäuse
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss

Abmessungen

115X293
② Schildträger ZFS-... nicht im Lieferumfang enthalten
③ Bohrmaße Tür
Nockenschalter T5B und T5 sind baugleich, sie unterscheiden sich nur durch die Kontakte