207400 T0-2-8900/EA/SVB
Interruttori generali, T0, 20 A, da incasso, 2 Unità costruttiva/e, 3 poli + N, Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, lucchettabile in posizione 0
Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3
Programma di fornitura
Assortimento
Interruttori generali
Interruttori di manutenzione
Interruttori di riparazione
Interruttori di manutenzione
Interruttori di riparazione
Rilevatore tipo
T0
Funzione di arresto
Funzione di arresto d'emergenza
con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo
Numero di poli
3 poli + N
Lucchettabilità
lucchettabile in posizione 0
Grado di protezione
Frontale IP65
Forma costruttiva
da incasso
Angolo di manovra
90 °
Codice design
8900
Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
Corrente nominale ininterrotta [Iu]
20 A
Nota sulla corrente nominale ininterrotta Iu
La corrente nominale ininterrotta Iu è fornita con max. sezione trasversale.
Numero delle unità costruttive
2 Unità costruttiva/e
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3
Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambientea giorno
-25 - +50 °C
Temperatura ambientein custodia
-25 - +40 °C
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Resistenza agli urti
15 g
Posizione di montaggio
facoltativa
Contatti relè
Valori meccaniciNumero di poli
3 poli + N
Parametri elettriciTensione nominale di impiego [Ue]
690 V AC
Parametri elettriciCorrente nominale ininterrotta [Iu]
20 A
Parametri elettriciNota sulla corrente nominale ininterrotta Iu
La corrente nominale ininterrotta Iu è fornita con max. sezione trasversale.
Carico con funzione intermittente, Classe 12A PARTIRE DA 25 % ED
2 x Ie
Carico con funzione intermittente, Classe 12A PARTIRE DA 40 % ED
1.6 x Ie
Carico con funzione intermittente, Classe 12A PARTIRE DA 60 % ED
1.3 x Ie
Resistenza al corto circuitocon fusibili portata max.
20 A gG/gL
Resistenza alla corrente di breve durata (Corrente 1-s) [Icw]
320 Aeff
Nota sulla corrente nominale ammissibile di breve durata Icw
Corrente 1 secondo
Corrente di cortocircuito [Iq]
6 kA
Potere d'interruzione
Potere nominale di chiusura cos ϕ secondo IEC 60947-3
130 A
Potere nominale d'interruzione cos ϕ a norma IEC 60947-3230 V
100 A
Potere nominale d'interruzione cos ϕ a norma IEC 60947-3400/415 V
110 A
Potere nominale d'interruzione cos ϕ a norma IEC 60947-3500 V
80 A
Potere nominale d'interruzione cos ϕ a norma IEC 60947-3690 V
60 A
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra i contatti
440 V AC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140Perdite per effetto joule per contatto con Ie
0.6 W
Sezionamento sicuro secondo EN 61140Dissipazione termica per circuito ausiliario con Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
Durata meccanica [Manovre]
>0.4 x 106
Frequenza di manovra massima [Manovre/h]
1200
Tensione alternata AC-3Potenza nominale d'impiego interruttore motore [P]220 V 230 V [P]
3 kW
Tensione alternata AC-3Potenza nominale d'impiego interruttore motore [P]230 V stella-triangolo [P]
5.5 kW
Tensione alternata AC-3Potenza nominale d'impiego interruttore motore [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Tensione alternata AC-3Potenza nominale d'impiego interruttore motore [P]400 V stella-triangolo [P]
7.5 kW
Tensione alternata AC-3Potenza nominale d'impiego interruttore motore [P]500 V [P]
5.5 kW
Tensione alternata AC-3Potenza nominale d'impiego interruttore motore [P]500 V stella-triangolo [P]
7.5 kW
Tensione alternata AC-3Potenza nominale d'impiego interruttore motore [P]690 V [P]
4 kW
Tensione alternata AC-3Potenza nominale d'impiego interruttore motore [P]690 V stella-triangolo [P]
5.5 kW
Tensione alternata AC-3Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori230 V [Ie]
11.5 A
Tensione alternata AC-3Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori230 V stella-triangolo [Ie]
20 A
Tensione alternata AC-3Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori400V 415 V [Ie]
11.5 A
Tensione alternata AC-3Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori400 V stella-triangolo [Ie]
20 A
Tensione alternata AC-3Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori500 V [Ie]
9 A
Tensione alternata AC-3Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori500 V stella-triangolo [Ie]
15.6 A
Tensione alternata AC-3Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori690 V [Ie]
4.9 A
Tensione alternata AC-3Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori690 V stella-triangolo [Ie]
8.5 A
Tensione alternata AC-21ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza440 V [Ie]
20 A
Tensione alternata AC-23APotenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
Tensione alternata AC-23APotenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Tensione alternata AC-23APotenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
Tensione alternata AC-23APotenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
Tensione alternata AC-23ACorrente nominale d'impiego, interruttori per motori230 V [Ie]
13.3 A
Tensione alternata AC-23ACorrente nominale d'impiego, interruttori per motori400 V 415 V [Ie]
13.3 A
Tensione alternata AC-23ACorrente nominale d'impiego, interruttori per motori500 V [Ie]
13.3 A
Tensione alternata AC-23ACorrente nominale d'impiego, interruttori per motori690 V [Ie]
7.6 A
Tensione continuaDC-1, Interruttori di manovra L/R = 1 msCorrente nominale di impiego [Ie]
10 A
Tensione continuaDC-1, Interruttori di manovra L/R = 1 msTensione su ogni contatto da inserire in serie
60 V
Tensione continuaDC-21A [Ie]Corrente nominale di impiego [Ie]
1 A
Tensione continuaDC-21A [Ie]Contatti
1 Numero
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms24 VCorrente nominale di impiego [Ie]
10 A
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms24 VContatti
1 Numero
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms48 VCorrente nominale di impiego [Ie]
10 A
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms48 VContatti
2 Numero
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms60 VCorrente nominale di impiego [Ie]
10 A
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms60 VContatti
3 Numero
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms120 VCorrente nominale di impiego [Ie]
5 A
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms120 VContatti
3 Numero
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms240 VCorrente nominale di impiego [Ie]
5 A
Tensione continuaDC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms240 VContatti
5 Numero
Tensione continuaDC-13, Interruttori di comando L/R = 50 msCorrente nominale di impiego [Ie]
10 A
Tensione continuaDC-13, Interruttori di comando L/R = 50 msTensione su ogni contatto da inserire in serie
32 V
Affidabilità dei contatti per 24 V DC, 10 mA [Probabilità di errore]
<10-5,< 1 errori su 100.000 operazioni di commutazione HF
Sezioni di collegamento
rigido o semirigido
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
2 x (1 - 2,5) mm2
Flessibile con puntalino secondo DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Vite di collegamento
M3,5
Coppia di serraggio vite di collegamento
1 Nm
Parametri tecnici di sicurezza
Note
B10d Valori secondo EN ISO 13849-1, tabella C1
Dati di potenza approvati
Contatti relèTensione nominale di impiego [Ue]
600 V AC
Contatti relèCorrente nominale continuativa max.Circuito principaleGeneral use
16 A
Contatti relèCorrente nominale continuativa max.Contatti ausiliariGeneral Use [IU]
10 A
Contatti relèCorrente nominale continuativa max.Contatti ausiliariPilot Duty
A 600
P 300
P 300
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase120 V AC
0.5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase200 V AC
1 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase240 V AC
1.5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase200 V AC
3 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase240 V AC
3 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase480 V AC
7.5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase600 V AC
7.5 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fusibile
50 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fusibile
20, Class J A
Sezioni di collegamento rigido o flessibile con puntalino
18 - 14 AWG
Sezioni di collegamento Vite di collegamento
M3,5
Sezioni di collegamento Coppia di serraggio
8.8 lb-in
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
20 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0.6 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+50 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
Resistenza UV solo in combinazione con un tettuccio di protezione.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 7.0
apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sezionatore di carico (EC000216)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Sezionatore compatto (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
esecuzione come interruttore principale
sì
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
sì
esecuzione come interruttore di sicurezza
no
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
sì
esecuzione come invertitore
no
numero di interruttori
1
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
tensione d’esercizio nominale
690 - 690 V
corrente nominale permanente Iu
20 A
corrente nominale permanente a AC-23, 400V
13.3 A
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
20 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
5.5 kW
resistenza a corrente di breve durata Icw
0.32 kA
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
5.5 kW
potenza di interruzione a 400 V
5.5 kW
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
6 kA
numero di poli
4
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
0
numero di contatti ausiliari, invertitori
0
azionamento a motore opzionale
no
azionamento a motore integrato
no
sganciatore di tensione opzionale
no
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per fissaggio a terra
no
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
no
adatto per fissaggio frontale centrale
sì
adatto per montaggio distributore
no
adatto per costruzione intermedia
no
colore dell’elemento di azionamento
rosso
esecuzione dell’elemento di azionamento
azionamento rotativo di accoppiamento porta
bloccabile
sì
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
tipo di protezione (NEMA)
12
Approvazioni
Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center