207379 P3-100/I5/SVB/N
Interrupteur général, P3, 100 A, Montage en saillie, 3 pôles + N, Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, verrouillable en position 0
Interrupteur général, Gamme: Interrupteur général, Interrupteurs de maintenance, Identificateur de type: P3, Fonction Arrêt: Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, Information sur la fourniture: Contact auxiliaire pouvant être monté ultérieurement., 3 pôles + N, Verrouillage: verrouillable en position 0, Degré de protection: IP65, Forme: Montage en saillie, Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Courant assigné ininterrompu: Iu = 100 A, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Gamme de livraison
Gamme
Interrupteur général
Interrupteurs de maintenance
Interrupteurs de maintenance
Identificateur de type
P3
Fonction Arrêt
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune
Information sur la fourniture
Contact auxiliaire pouvant être monté ultérieurement.
Nombre de pôles
3 pôles + N
Circuits auxiliaires
Verrouillage
verrouillable en position 0
Degré de protection
IP65
Forme
Montage en saillie
Angles de rotation
90 °
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu]
100 A
Remarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambiantesous enveloppe
-25 - +40 °C
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tenue aux chocs
15 g
Position de montage
Quelconque
Circuits électriques
Valeurs mécaniquesNombre de pôles
3 pôles + N
Caractéristiques électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Caractéristiques électriquesCourant assigné ininterrompu [Iu]
100 A
Caractéristiques électriquesRemarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 25 % FM
2 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 40 % FM
1.6 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 60 % FM
1.3 x Ie
Tenue aux courts-circuitsavec fusible
100 A gG/gL
Courant assigné de courte durée (1 s) [Icw
]
2000 Aeff
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible Icw
courant d'1 seconde
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
4 (Load side)
80 (Supply side) kA
80 (Supply side) kA
Pouvoir de coupure
Pouvoir assigné de fermeture cos ϕ selon IEC 60947-3
950 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3230 V
760 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3400/415 V
740 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3500 V
880 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3690 V
520 A
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit sous Ie
7.5 W
Longévité mécanique [manœuvres]
> 0.1 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
1200
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]220 V 230 V [P]
22 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V 415 [P]
37 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V [P]
45 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V [P]
37 kW
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie]
71 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400V 415 V [Ie
]
71 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie
]
65 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V [Ie
]
23.8 A
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
30 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
55 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
55 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
55 kW
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie
]
100 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V 415 V [Ie
]
100 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie
]
96 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur 690 V [Ie
]
68 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msCourant assigné d’emploi [Ie
]
100 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msTension par contact en série
60 V
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VCourant assigné d’emploi [Ie
]
50 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VContacts
1 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VCourant assigné d’emploi [Ie
]
50 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VContacts
2 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VCourant assigné d’emploi [Ie
]
50 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VContacts
2 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VCourant assigné d’emploi [Ie
]
25 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VContacts
3 Nombre
Fiabilité des contacts sous 24 V DC, 10 mA [Taux de ratés]
< 10-5,< 1 échec sur 100 000 opérations de commutation HF
Sections raccordables
âme massive ou multibrins
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 10) mm2
2 x (2,5 - 10) mm2
Souple à embout selon DIN 46228
1 x (1,5 - 25)
2 x (1,5 - 6) mm2
2 x (1,5 - 6) mm2
Vis de raccordement
M5
Couple de serrage vis de raccordement
3 Nm
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité
Remarques
Valeurs B10d selon EN ISO 13849-1, tableau C1
Caractéristiques électriques homologuées
Circuits électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
600 V AC
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits principauxUtilisation générale
90 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesGeneral Use [IU]
10 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesPilot Duty
A 600
P 600
P 600
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés120 V AC
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés200 V AC
10 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés240 V AC
15 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V AC
20 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés240 V AC
25 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés480 V AC
60 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés600 V AC
75 HP
Short Circuit Current RatingValeur nominale de base
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
150 A
Sections raccordables à âme massive ou souples avec embout
14 - 2 AWG
Sections raccordables Vis de raccordement
M5
Sections raccordables Couple de serrage
26.5 lb-in
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
100 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
7.5 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+40 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement avec toit de protection.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
finition interrupteur général
oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
oui
finition interrupteur de sécurité
oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
oui
finition de l'inverseur
non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690 - 690 V
courant permanent nominal (Iu)
100 A
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
100 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
37 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
2 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
55 kW
puissance de commutation à 400 V
55 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
80 kA
nombre de pôles
4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
non
commande motorisée intégrée
non
déclencheur voltmétrique en option
non
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
convient pour montage au sol
oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
non
adapté à une fixation frontale centrale
non
adapté à un montage en distributeur
non
adapté à un montage intermédiaire
non
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
finition de l'élément d'actionnement
commande rotative déportée sur porte
verrouillable
oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA)
12
-
(Web)
-
(Web)
-
Actif
-
Actif
-
Actif
-
Actif
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center