Leveringsprogramma

Assortiment
AAN-UIT-schakelaar
Typekenner
P1
Met zwarte draaigreep en frontplaat
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact of nulleider naderhand monteerbaar.
Aantal polen
3-polig
hulpstroombanen
0 Maakcontact
0 Verbreekcontact
beschermingsgraad
IP65
000Z083
Bouwvorm
Opbouw
000Z078
Schakelsymbool
115S262
Schakelhoek
90 °
frontplaatnr.
115K001
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
11 kW
nominale continu stroom [Iu]
25 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurIn kast
-25 - +40 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
3-polig
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
25 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 25 % ID
2 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 40 % ID
1.6 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 60 % ID
1.3 x Ie
kortsluitvastheidsmeltzekering
25 A gG/gL
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
640 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
50 kA
Schakelvermogen
Nominaal inschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3
240 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3230 V
190 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
150 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
170 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
150 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
1.1 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.3 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
1200
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V 415 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie]
19.6 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400V 415 V [Ie ]
15.2 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie]
12.1 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V [Ie ]
8.8 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar440 V [Ie ]
25 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
11 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
11 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
11 kW
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie ]
25 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V415 V [Ie ]
25 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie ]
17.4 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 690 V [Ie ]
12.6 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
60 V
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vcontacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
12 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vcontacten
3 aantal
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x (1,5 - 6)
2 x (1,5 - 6) mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) mm2
aansluitschroef
M4
Aandraaimoment aansluitschroef
1.6 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Stroombanennominale bedrijfsspanning [Ue ]
600 V AC
StroombanenNominale continu stroom max.HoofdstroombanenGeneral use
20 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenGeneral Use [IU]
10 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenPilot Duty
A 600
P 600
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase120 V AC
1 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase200 V AC
2 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase240 V AC
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V AC
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase240 V AC
5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase480 V AC
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase600 V AC
15 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
110 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
50, Class J A
Aansluitdiameter enkeldraads of soepel met aderhuls
14 - 8 AWG
Aansluitdiameter aansluitschroef
M4
Aansluitdiameter Aandraaimoment
14.1 lb-in

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
25 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.1 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
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
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als werkschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 Volt
Nom. continustroom Iu
25 Amp
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
25 Amp
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
25 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
7.5 Kilowatt
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0.64 Kiloamp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
13 Kilowatt
Schakelvermogen bij 400 V
13 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
80 Kiloamp
Aantal polen
3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Nee
Apparaatbouwvorm
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering van het bedieningselement
Draaigreep
Vergrendelbaar
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Goedkeuringen

North America Certification
For UL/CSA certification order article number 255884

Afmetingen

115X132