Leveringsprogramma

Assortiment
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Werkschakelaars
Typekenner
P1
STOP-functie
NOOD-UIT-functie
Met rode draaigreep en gele plaat
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact of nulleider naderhand monteerbaar.
Aantal polen
3-polig
hulpstroombanen
1 Maakcontact
1 Verbreekcontact
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar in 0-stand
beschermingsgraad
IP65
000Z083
Bouwvorm
Opbouw
000Z428
Schakelsymbool
115S208-2
Schakelhoek
90 °
functie
1150SPC-194
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
11 kW
nominale continu stroom [Iu]
25 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurIn kast
-25 - +40 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
3-polig
Mechanische specificatieshulpstroombanen
1 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
1 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
25 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 25 % ID
2 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 40 % ID
1.6 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 60 % ID
1.3 x Ie
kortsluitvastheidsmeltzekering
25 A gG/gL
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
640 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
50 kA
Schakelvermogen
Nominaal inschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3
240 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3230 V
190 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
150 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
170 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
150 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
1.1 W
Zekere scheiding conform EN 61140Stroomwarmteverlies per hulpstroombaan bij Ie (AC-15/230 V)
0.2 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.3 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
1200
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V 415 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie]
19.6 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400V 415 V [Ie ]
15.2 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie]
12.1 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V [Ie ]
8.8 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar440 V [Ie ]
25 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
11 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
11 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
11 kW
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie ]
25 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V415 V [Ie ]
25 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie ]
17.4 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 690 V [Ie ]
12.6 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
60 V
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vcontacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
12 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vcontacten
3 aantal
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x (1,5 - 6)
2 x (1,5 - 6) mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) mm2
aansluitschroef
M4
Aandraaimoment aansluitschroef
1.6 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Aansluitdiameter aansluitschroef
M4
Aansluitdiameter Aandraaimoment
14.128 lb-in

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
25 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
1.1 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Odporność na promieniowanie UV tylko z  dachem ochronnym.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Technische gegevens ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik (EC000216)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
25 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
25 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
25 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.64 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
13 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V
13 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
80 kA
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Rodzaj elementu wykonawczego
Napęd obrotowy na drzwi
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Goedkeuringen

North America Certification
For UL/CSA certification order article number 255888

Afmetingen

115X133
115X070
≦ 3 hangsloten