207297 P1-25/I2/SVB/HI11
Hauptschalter, P1, 25 A, Aufbau, 3-polig, 1 Schließer, 1 Öffner, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 25 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Lieferprogramm
Sortiment
Hauptschalter
Wartungsschalter
Wartungsschalter
Typkenner
P1
STOPP-Funktion
NOT-AUS-Funktion
mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz
Information zum Lieferumfang
Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar.
Polzahl
3-polig
Hilfsstrombahnen
Abschließbarkeit
abschließbar in 0-Stellung
Schutzart
IP65
Bauform
Aufbau
Schaltwinkel
90 °
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
11 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
25 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturgekapselt
-25 - +40 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Schockfestigkeit
15 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
Mechanische GrößenPolzahl
3-polig
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
25 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
25 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
640 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
50 kA
Schaltvermögen
Bemessungseinschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3
240 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3230 V
190 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3400/415 V
150 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3500 V
170 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3690 V
150 A
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
1.1 W
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Hilfsstrombahn bei Ie (AC-15/230 V)
0.2 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.3 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V 415 V [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
19.6 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400V 415 V [Ie]
15.2 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
12.1 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
8.8 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
11 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
11 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
11 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
25 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V 415 V [Ie]
25 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
17.4 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
12.6 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msSpannung pro in Reihe geschalteten Kontakt
60 V
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms24 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
L/R = 15 ms24 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms24 VKontakte
L/R = 15 ms24 VKontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms48 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
L/R = 15 ms48 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms48 VKontakte
L/R = 15 ms48 VKontakte
2 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms60 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
L/R = 15 ms60 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms60 VKontakte
L/R = 15 ms60 VKontakte
2 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms120 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
L/R = 15 ms120 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
12 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms120 VKontakte
L/R = 15 ms120 VKontakte
3 Anzahl
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA [Fehlerhäufigkeit]
< 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen HF
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
1 x (1,5 - 6)
2 x (1,5 - 6) mm2
2 x (1,5 - 6) mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) mm2
2 x (1 - 4) mm2
Anschlussschraube
M4
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
1.6 Nm
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Hinweise
B10d Werte nach EN ISO 13849-1, Tabelle C1
Approbierte Leistungsdaten
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M4
Anschlussquerschnitte Anzugsdrehmoment
14.128 lb-in
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
25 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
1.1 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lasttrennschalter (EC000216)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Ausführung als Hauptschalter
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
ja
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
25 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
25 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
7.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
13 kW
Schaltleistung bei 400 V
13 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
80 kA
Polzahl
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Komplettgerät im Gehäuse
Geeignet für Bodenbefestigung
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
nein
Geeignet für Verteilereinbau
nein
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
rot
Ausführung des Betätigungselements
Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar
ja
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA)
12
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center