207188 T3-3-8401/I2
Reverzační přepínače, +kryt, 3p, Ie=80A, Čš 1-0-2, 45°, s aretací, 48x48mm
Reverzační přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Označení typu: T3, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 5, Stupeň krytí: IP 65, Provedení: Povrchová montáž, Spínací úhel: 60 °, Reakce při sepnutí: s aretací, s polohou 0, Čelní štítek: 1-0-2, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 32 A, 3 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Dodavatelský program
Sortiment
Ovládací spínače
Označení typu
T3
Základní funkce
Reverzační přepínač
s černou pákou a čelním štítkem
Kontakty
5
Stupeň krytí
IP 65
Provedení
Povrchová montáž
Spínací úhel
60 °
Reakce při sepnutí
s aretací
s polohou 0
s polohou 0
Číslo vyřízení
8401
Čelní štítek
1-0-2
Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
15 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
32 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Počet modulů
3 Modul(y)
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotazakrytá
-25 - +40 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Odolnost proti nárazu
12 g
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
32 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 25 % ED
2 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
Jmenovitý zkratový výkonpojistka
35 A gG/gL
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (proud 1-s) [Icw]
650 Aeff
Poznámka k jmenovitému krátkodobém výdržnému proudu Icw
proud 1 sekunda
Podmíněný zkratový proud [Iq]
1 kA
Spínací výkon
Jmenovitá spínací schopnost cos ϕ podle ČSN EN 60947-3
320 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3230 V
260 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3400/415 V
260 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3500 V
240 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3690 V
170 A
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
440 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
1.1 W
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu pomocnou proudovou dráhu při Ie (AC-15/230 V)
1.1 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.5 x 106
maximální četnost spínání [Spínací cykly/h]
1200
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]230 V hvězda-trojúhelník [P]
7.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]400 V 415 V [P]
11 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]400 V hvězda-trojúhelník [P]
15 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]500 V [P]
15 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]500 V hvězda-trojúhelník [P]
18.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]690 V [P]
11 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]690 V hvězda-trojúhelník [P]
22 kW
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
23.7 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V hvězda-trojúhelník [Ie]
32 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400V 415 V [Ie]
23.7 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400 V hvězda-trojúhelník [Ie]
32 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
23.7 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V hvězda-trojúhelník [Ie]
32 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
14.7 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V hvězda-trojúhelník [Ie]
25.5 A
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
7.5 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
15 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
15 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
15 kW
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
32 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400 V 415 V [Ie]
32 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
26.4 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
17 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msjmenovitý proud [Ie]
25 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msNapětí pro kontakt zapojený v řadě
60 V
DCDC-21A [Ie
]jmenovitý proud [Ie]
1 A
DCDC-21A [Ie
]Kontakty
1 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms24 Vjmenovitý proud [Ie]
25 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms24 VKontakty
1 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms48 Vjmenovitý proud [Ie]
25 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms48 VKontakty
2 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms60 Vjmenovitý proud [Ie]
25 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms60 VKontakty
3 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms120 Vjmenovitý proud [Ie]
12 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms120 VKontakty
3 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms240 Vjmenovitý proud [Ie]
5 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms240 VKontakty
5 Počet
DCDC-13, ovládací spínače L/R = 50 msjmenovitý proud [Ie]
20 A
DCDC-13, ovládací spínače L/R = 50 msNapětí pro kontakt zapojený v řadě
24 V
Bezpečnost chybného sepnutí při 24 V DC, 10 mA [Četnost poruch]
< 10-5,< 1 selhání při 100 000 spínacích operacích HF
Svorkové výkony
Jedno- nebo vícežilové
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Pružné, s dutinkami podle DIN 46228
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) mm2
2 x (0,75 - 4) mm2
Připojovací šrouby
M4
Kroutící moment připojovacího šroubu
1.6 Nm
Technické bezpečnostní parametry:
Poznámky
B10d hodnoty podle EN ISO 13849-1, Tabulka C1
Výkonové parametry schválených typů
KontaktyJmenovité provozní napětí [Ue]
600 V AC
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Hlavní dráhy vodičůVšeobecné použití
25 A
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Pomocné kontaktyGeneral Use [IU]
10 A
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Pomocné kontaktyPilot Duty
A 600
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový120 V AC
1.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový200 V AC
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový240 V AC
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V AC
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový240 V AC
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový480 V AC
7.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový600 V AC
10 HP
Jmenovitý zkratový proudZákladní trvanlivost
5 kA
Jmenovitý zkratový proudmax. pojistka
40 A
Jmenovitý zkratový proudVysoká odolnost proti chybám
10 kA
Jmenovitý zkratový proudmax. pojistka
40, Class J A
Připojovací průřezyjeden vodič / vodič s jemnými dráty s koncovou dutinkou
14 - 10 AWG
Připojovací průřezyPřipojovací šrouby
M4
Připojovací průřezyutahovací moment
17.7 lb-in
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
32 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
1.1 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Odpor UV pouze ve spojení s ochrannou střechou.
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Off-load switch (EC001105)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Prepínac (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Model
Reversing switch
Number of poles
3
With zero (off) position
Yes
With retraction in 0-position
No
Rated permanent current Iu
32 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
23.7 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
12 kW
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
12
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Suitable for floor mounting
Yes
Suitable for front mounting
No
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Complete device in housing
Yes
Material housing
Plastic
Type of control element
Short thumb-grip
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
-
Materiál
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center