207145 T0-1-8200/I1/SVB
Hoofdschakelaar, T0, 20 A, Opbouw, 1 schakelkamer(s), 1-polig, NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, Afsluitbaar in 0-stand
Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: T0, STOP-functie: NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, 1-polig, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Schakelhoek: 90 °, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, nominale continu stroom: Iu = 20 A, 1 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Leveringsprogramma
Assortiment
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Werkschakelaars
Werkschakelaars
Werkschakelaars
Typekenner
T0
STOP-functie
NOOD-UIT-functie
Met rode draaigreep en gele plaat
Aantal polen
1-polig
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar in 0-stand
beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Opbouw
Schakelhoek
90 °
referentienummer
8200
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
nominale continu stroom [Iu]
20 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Aantal schakelkamers
1 schakelkamer(s)
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurIn kast
-25 - +40 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
1-polig
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
20 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 25 % ID
2 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 40 % ID
1.6 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 60 % ID
1.3 x Ie
kortsluitvastheidsmeltzekering
20 A gG/gL
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw
]
320 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
6 kA
Schakelvermogen
Nominaal inschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3
130 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3230 V
100 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
110 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
80 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
60 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
0.6 W
Zekere scheiding conform EN 61140Stroomwarmteverlies per hulpstroombaan bij Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.4 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
1200
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]220 V 230 V [P]
3 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]230 V sterdriehoek [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V sterdriehoek [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V sterdriehoek [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V [P]
4 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V sterdriehoek [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie]
11.5 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V sterdriehoek [Ie]
20 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400V 415 V [Ie
]
11.5 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V sterdriehoek [Ie
]
20 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie]
9 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar500 V sterdriehoek [Ie]
15.6 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V [Ie
]
4.9 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V sterdriehoek [Ie
]
8.5 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie
]
13.3 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V415 V [Ie
]
13.3 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie
]
13.3 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 690 V [Ie
]
7.6 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msnom. bedrijfsstroom [Ie
]
10 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
60 V
gelijkspanningDC-21A [Ie
]nom. bedrijfsstroom [Ie
]
1 A
gelijkspanningDC-21A [Ie
]contacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
L/R = 15 ms24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
10 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms24 Vcontacten
L/R = 15 ms24 Vcontacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
L/R = 15 ms48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
10 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms48 Vcontacten
L/R = 15 ms48 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
L/R = 15 ms60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
10 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms60 Vcontacten
L/R = 15 ms60 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
L/R = 15 ms120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
5 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms120 Vcontacten
L/R = 15 ms120 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms240 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
L/R = 15 ms240 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
5 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms240 Vcontacten
L/R = 15 ms240 Vcontacten
5 aantal
gelijkspanningDC-13, stuurschakelaar L/R = 50 msnom. bedrijfsstroom [Ie
]
10 A
gelijkspanningDC-13, stuurschakelaar L/R = 50 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
32 V
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
2 x (1 - 2,5) mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
aansluitschroef
M3,5
Aandraaimoment aansluitschroef
1 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Aansluitdiameter aansluitschroef
M3,5
Aansluitdiameter Aandraaimoment
8.83 lb-in
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
20 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.6 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Ja
Uitvoering als werkschakelaar
Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 V
Nom. continustroom Iu
20 A
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
13.3 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
20 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
5.5 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0.32 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
5.5 kW
Schakelvermogen bij 400 V
5.5 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
6 kA
Aantal polen
1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Nee
Apparaatbouwvorm
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Kleur bedieningselement
Rood
Uitvoering van het bedieningselement
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Vergrendelbaar
Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
12
-
(Web)
DWG-bestanden
Step-bestanden
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center