207061 T0-1-102/I1
Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, T0, 20 A, budowa, 1 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 2-biegunowe, z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową
Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, Asortyment: Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, Identyfikator typu: T0, z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową, 2-biegunowe, Stopień ochrony: IP65, Wykonanie: budowa, Kąt łączenia: 90 °, Przebieg łączenia: bez samopowrotu, Tabliczka czołowa: 0-1, Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Pomiarowy prąd stały: Iu = 20 A, 1 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Program dostaw
Asortyment
Rozłącznik ZAŁ-WYŁ
Identyfikator typu
T0
z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową
Liczba biegunów
2-biegunowe
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
budowa
Kąt łączenia
90 °
Przebieg łączenia
bez samopowrotu
Numer realizacji
102
Tabliczka czołowa
0-1
Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
20 A
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Liczba zespołów montażowych
1 Zespół montażowy/zespoły montażowe
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaw obudowie
-25 - +40 °C
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Wytrymałość udarowa mechaniczna
15 g
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Styki
Wielkości mechaniczneLiczba biegunów
2-biegunowe
Parametry elektryczneZnamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Parametry elektrycznePomiarowy prąd stały [Iu]
20 A
Parametry elektryczneWskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 25 % ED
2 x Ie
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
odporność na zwarciabezpiecznik topikowy
20 A gG/gL
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy (prąd 1 sek.) [Icw]
320 Aeff
Wskazówka dotycząca pomiarowej wytrzymałości na prąd zwarciowy Icw
prąd 1 sekundowy
Warunkowy prąd zwarcia [Iq]
6 kA
Zdolność łączeniowa
Pomiarowa zdolność włączania cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3
130 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3230 V
100 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3400/415 V
110 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3500 V
80 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3690 V
60 A
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
440 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140strata cieplna na każdy tor prądowy przy le
0.6 W
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140Strata cieplna na tor prądowy przy Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.4 x 106
maksymalna częstotliwość załączania [cykle łączenia/godz.]
1200
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]220 V 230 V [P]
3 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]230 V trójkąt-gwiazda [P]
5.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]400 V trójkąt-gwiazda [P]
7.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]500 V [P]
5.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]500 V trójkąt-gwiazda [P]
7.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]690 V [P]
4 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]690 V trójkąt-gwiazda [P]
5.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V [Ie]
11.5 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V trójkąt-gwiazda [Ie]
20 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika400V 415 V [Ie]
11.5 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika400 V trójkąt-gwiazda [Ie]
20 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V [Ie]
9 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V trójkąt-gwiazda [Ie]
15.6 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V [Ie]
4.9 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V trójkąt-gwiazda [Ie]
8.5 A
Napięcie przemienneAC-21AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy440 V [Ie]
20 A
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V [Ie]
13.3 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika400 V 415 V [Ie]
13.3 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V [Ie]
13.3 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V [Ie]
7.6 A
Napięcie stałeDC-1, odłączenie wyłącznika mocy L/R = 1 msZnamionowy prąd pracy [Ie]
10 A
Napięcie stałeDC-1, odłączenie wyłącznika mocy L/R = 1 msNapięcie na każdym ze styków połączonych szeregowo
60 V
Napięcie stałeDC-21A [Ie]Znamionowy prąd pracy [Ie]
1 A
Napięcie stałeDC-21A [Ie]Styki
1 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms24 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms24 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
10 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms24 VStyki
L/R = 15 ms24 VStyki
1 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms48 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms48 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
10 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms48 VStyki
L/R = 15 ms48 VStyki
2 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms60 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms60 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
10 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms60 VStyki
L/R = 15 ms60 VStyki
3 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms120 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms120 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
5 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms120 VStyki
L/R = 15 ms120 VStyki
3 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms240 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms240 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
5 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms240 VStyki
L/R = 15 ms240 VStyki
5 Ilość
Napięcie stałeDC-13, łącznik sterowniczy L/R = 50 msZnamionowy prąd pracy [Ie]
10 A
Napięcie stałeDC-13, łącznik sterowniczy L/R = 50 msNapięcie na każdym ze styków połączonych
32 V
Niezawodne łączenie przy 24 V DC, 10 mA [częstotliwość błędu]
<10-5, <1 usterka na 100 000 operacji przełączania HF
Przekrój doprowadzeń
jedno- lub wielożyłowy
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
2 x (1 - 2,5) mm2
drobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Śruba przyłączeniowa
M3,5
moment dokręcania śruby połączeniowej
1 Nm
Parametry bezpieczeństwa technicznego
Wskazówki
B10d Wartości zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C1
Atestowane parametry mocy
Przekrój przewodów przyłączeniowych
Śruba przyłączeniowa
M3,5
Przekrój przewodów przyłączeniowych
moment dokręcenia
8.83 lb-in
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
20 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.6 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
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
Odporność na promieniowanie UV tylko z dachem ochronnym.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik (EC000216)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Jako rozłącznik główny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
20 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
13.3 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
20 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.32 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
5.5 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V
5.5 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
6 kA
Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center