Программа поставок
Ассортимент
Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности
Управление кабелями
ввод проводки
M32
Диаметр отверстия
32,5 мм
Наружный диаметр провода
13 - 21 мм
Применение кабеля NYM/NYY, 4‑жильный
NYM 5 x 10 мм2
Описание
Категория огнеопасности V2 согл. UL94
с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Материал
Полиамид
без содержания галогенов
без содержания галогенов
Качество поверхности
RAL 7035
Информация о комплекте поставки
с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Класс защиты
IP68 до 5 бар (30 мин)
Технические характеристики
Общая информация
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Класс защиты
IP68 до 5 бар (30 мин)
Контакты
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
материал
Материал
Полиамид
без содержания галогенов
без содержания галогенов
Цвет
Серый, RAL 7035
Температуроустойчивость
-20 °C - 100 °C, кратковременно до прибл. 120 °C
Химическая устойчивость
Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солярка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением
низкая
Огнестойкость
Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11
Категория огнеопасности согласно UL94
V2
Механические размеры
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable gland (EC000441)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])
Thread type
Metric
Nominal thread size metric/PG
32
Nominal thread size inch/gas pipe thread
Other
Pitch thread
1.5 mm
Thread length
12 mm
Wrench width
50 mm
Hexagon angular dimension
0 mm
Suitable for cable diameter
13 - 21 mm
Material
Plastic
Material quality
Polyamide (PA)
Surface protection
Untreated
Halogen free
Yes
Glass-fibre reinforced
No
Degree of protection (IP)
IP68
Shock resistant
Yes
Colour
Light grey
RAL-number
7035
Bend radius protection/trumpet flare
No
With locknut
Yes
Snapping in opening
No
Model
Straight
Multi seal area
No
Flat cable coupling
No
With strain relief
Yes
Type of sealing
Cut-out ring
Separable screw gland
No
Working temperature
-20 - 120 °C
Explosion-tested version
No
For Ex-zone gas
None
For Ex-Zone dust
None
For armoured cable
No
EMC-version
No
Screened
No
Апробации
Specially designed for North America
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center