206912 V-M32
Dławica kablowa, M32, RAL 7035, IP68
Alternate Catalog No.
XTPAXMCG32
Dławica kablowa, wprowadzenie przewodów:M32, średnica otworu=32.5mm, zastosowanie kabli NYM/NYY, 4-żyłowy=NYM 5x10mm² , stopień ochrony IP68 do 5 bar (30min), poliamid, nie zawiera chloru, RAL 7035, Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą, klasa przeciwpożarowa V2 według UL94
Program dostaw
Asortyment
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria
Zarządzanie kablami
Wprowadzenie przewodów
M32
Hole diameter
32,5 mm
Średnica zewnętrzna przewodu
13 - 21 mm
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core
NYM 5 x 10 mm2
Opis
Klasa przeciwpożarowa V2 według UL94
Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą
Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą
Tworzywo
Poliamid
nie zawiera chloru
nie zawiera chloru
Wytrzymałość powierzchniowa
RAL 7035
Informacja o zakresie dostawy
Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą
Stopień ochrony
IP68 do 5 barów (30 min)
Dane Techniczne
Dane ogólne
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Stopień ochrony
IP68 do 5 barów (30 min)
Styki
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Materiał
Tworzywo
Poliamid
nie zawiera chloru
nie zawiera chloru
Kolor
Szary, RAL 7035
Odporność temperaturowa
-20°C - 100°C, krótkotrwale do około 120°C
Odporność chemiczna
Odporny na: aceton, benzynę, olej napędowy, tłuszcze, oleje, rozpuszczalniki do farb i lakierów
Danger of stress fracture
low
Flame retardant
Glow wire test 750 °C according to EN 60695-2-11
Klasa przeciwpożarowa według UL94
V2
Wielkości mechaniczne
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) / Dławnica kablowa (EC000441)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])
Rodzaj gwintu
Metryczny
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Skok gwintu
1.5 mm
Długość gwintu
12 mm
Szerokość klucza
50 mm
Długość przekątnej sześciokąta
0 mm
Do przewodów o średnicy
13 - 21 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP68
Odporność na uderzenia
Tak
Kolor
Jasnoszary
Numer RAL
7035
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Model
Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień uszczelniający z nacięciami
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ekranowany
Nie
Aprobaty
Specially designed for North America
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center