Leveringsprogramma

Assortiment
Algemene schakelkasttoebehoren
Toebehoren
Kabelmanagement
kabeldoorvoer
M32
gatdiameter
32,5 mm
Kabelbuitendiameter
13 - 21 mm
gebruik kabel NYM/NYY, 4-aderig
NYM 5 x 10 mm2
Beschrijving
Brandklasse V2 conform UL94
met contramoer en geïntegreerde trekontlasting
Materiaal
Polyamide
Halogeenvrij
Oppervlaktekwaliteit
RAL 7035
Informatie over de uitlevering
met contramoer en geïntegreerde trekontlasting
beschermingsgraad
IP68 tot 5 bar (30 min)

Technische gegevens

Algemeen
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
beschermingsgraad
IP68 tot 5 bar (30 min)
Stroombanen
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Materiaal
Materiaal
Polyamide
Halogeenvrij
kleur
Grijs, RAL 7035
Temperatuurbestendigheid
-20 °C - 100 °C, kortstondig tot ca. 120 °C
Chemische bestendigheid
Bestand tegen: aceton, benzine, benzol, dieselolie, vet, olie, oplosmiddelen voor verf en lak
Spanningsscheur gevaar
Laag
Vlambestendigheid
Gloeidraadtest 750 °C conform EN 60695-2-11
Brandklasse conform UL 94
V2
Mechanische specificaties
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3

Technische gegevens ETIM 7.0

Invoersystemen voor kabel / leidingen (EG000009) / Wartel kabel-/buisinvoer (EC000441)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])
Type schroefdraad
Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg
32
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad
Overig
Spoed schroefdraad
1.5 Millimeter
Schroefdraadlengte
12 Millimeter
Sleutelwijdte
50 Millimeter
Zeskant hoekmaat
0 Millimeter
Geschikt voor kabeldiameter
13 - 21 Millimeter
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij
Ja
Glasvezelversterkt
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Slagvast
Ja
Kleur
Lichtgrijs
RAL-nummer
7035
Trompetuitvoering
Nee
Met contramoer
Ja
Inklikbaar in opening
Nee
Uitvoering
Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Met trekontlasting
Ja
Soort afdichting
Uienring
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Gebruikstemperatuur
-20 - 120 Graden Celsius
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Voor explosieveilige zone stof
Geen
Voor gewapende kabel
Nee
EMC-uitvoering
Nee
Afgeschermd
Nee

Goedkeuringen

Specially designed for North America
No

Afmetingen

4610DIM-11