206912 V-M32
Kabelkobling, M32, RAL 7035, IP68
Alternate Catalog No.
XTPAXMCG32
EL-Nummer
1782277
Kabelkobling, ledningsinnføring=M32, borediameter=32,5mm, bruk kabel NYM/NYY, 4-trådet=NYM 5x10mm² , beskyttelsesklasse IP68 til 5 bar (30min), polyamid, halogenfri, RAL 7035, med kontramutter og integrert trekkavlastning, brannklasse V2 iht. UL94
Leveringsprogram
Sortiment
generelt tilbehør for koblingsskap
Tilbehør
kabelføring
Kabelinnføring
M32
Borediameter
32,5 mm
Utvendig ledningsdiameter
13 - 21 mm
Bruk av NYM/NYY, 4-leder
NYM 5 x 10 mm2
Beskrivelse
Brennbarhetsklassifisering V2 iht. UL94
med låsemutter og integrert strekkavlastning
med låsemutter og integrert strekkavlastning
Materiale
polyamid
halogenfri
halogenfri
Overflatestruktur
RAL 7035
Informasjon om leveringsomfang
med låsemutter og integrert strekkavlastning
Kapslingsklasse
IP68 til 5 bar (30 min)
Tekniske data
Generelt
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Kapslingsklasse
IP68 til 5 bar (30 min)
Strømbaner
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Materialegenskaper
Materiale
polyamid
halogenfri
halogenfri
Farge
Grå, RAL 7035
Temperaturbestandig
-20 °C - 100 °C, kort tid inntil ca. 120 °C
Kjemisk motstandsdyktighet
Motstandsdyktig mot: aceton, bensin, benzen, dieselolje; fett, oljer, løsemidler for farger og lakk
Fare for spenningssprekking
lav
Motstandsdyktighet mot ild/flammer
Glødeledningstest 750 °C iht. EN 60695-2-11
Brannklasse etter UL94
V2
Mekaniske størrelser
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Tekniske data etter ETIM 7.0
Kabelgjennomføringer, nipler, branntetting (EG000009) / Nipler (EC000441)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])
Gjengetype
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
32
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger
Andre
Gjengestigning
1.5 Millimeter
Gjengelengde
12 Millimeter
Fastnøkkelbredde
50 Millimeter
Sekskant hjørnemål
0 Millimeter
For kabeldiameter fra/til
13 - 21 Millimeter
Materiale
Kunststoff
Materialkvalitet
Polyamid
Overflate
Ubehandlet
Halogenfri
Ja
Glassfiberforsterket
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP68
Støtsikker
Ja
Farge
Lysegrå
RAL-nummer
7035
Bøyebeskyttelse
Nei
Med kontramutter
Ja
Passer I åpning
Nei
Modell / utførelse
Rett
Multippel tetningsflate
Nei
Flatkabel nippel
Nei
Strekkavlaster
Ja
Type tetning
Løkring
Delbart skruefeste
Nei
Driftstemperaturområde
-20 - 120 Grad Celsius
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
For armert kabel
Nei
EMC-utførelse
Nei
Skjermet
Nei
Godkjenninger
Specially designed for North America
No
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center