Dodavatelský program

Product range
General switchboard accessories
Příslušenství
uspořádání kabelů
Vstup pro kabel
M32
Hole diameter
32,5 mm
Vnější průměr vedení
13 - 21 mm
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core
NYM 5 x 10 mm2
Popis
Požární třída V2 podle UL94
s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením tahu
Materiál
Polyamid
Bez obsahu halogenů
Vlastnosti povrchu
RAL 7035
Informace k rozsahu dodávky
s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením tahu
Stupeň krytí
IP68 až 5 bar (30 min)

Technická data

Všeobecně
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Stupeň krytí
IP68 až 5 bar (30 min)
Kontakty
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Materiál
Materiál
Polyamid
Bez obsahu halogenů
barva
ŠEDÁ, RAL 7035
Odolný proti teplotám
-20 °C - 100 °C, krátkodobě až cca 120 °C
Chemická odolnost
Odolné proti: aceton, benzín, benzen, motorová nafta, tuky, oleje, rozpouštědla pro barvy a laky
Danger of stress fracture
low
Flame retardant
Glow wire test 750 °C according to EN 60695-2-11
Požární třída podle UL94
V2
Mechanické proměnné
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3

Technická data podle ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable gland (EC000441)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])
Thread type
Metric
Nominal thread size metric/PG
32
Nominal thread size inch/gas pipe thread
Other
Pitch thread
1.5 mm
Thread length
12 mm
Wrench width
50 mm
Hexagon angular dimension
0 mm
Suitable for cable diameter
13 - 21 mm
Material
Plastic
Material quality
Polyamide (PA)
Surface protection
Untreated
Halogen free
Yes
Glass-fibre reinforced
No
Degree of protection (IP)
IP68
Shock resistant
Yes
Colour
Light grey
RAL-number
7035
Bend radius protection/trumpet flare
No
With locknut
Yes
Snapping in opening
No
Model
Straight
Multi seal area
No
Flat cable coupling
No
With strain relief
Yes
Type of sealing
Cut-out ring
Separable screw gland
No
Working temperature
-20 - 120 °C
Explosion-tested version
No
For Ex-zone gas
None
For Ex-Zone dust
None
For armoured cable
No
EMC-version
No
Screened
No

aprobace,

Specially designed for North America
No

Rozměry

4610DIM-11