Программа поставок

Ассортимент
Малогабаритный корпус CI-K
Основная функция
Базовый корпус
Функция продукции
Базовый корпус CI-K
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
Класс защиты
спереди IP65
IP65, при вводе проводки методом сквозного монтажа
Класс защиты
спереди IP65
IP65, при вводе проводки методом сквозного монтажа
Материал
Армированный стекловолокном поликарбонат
Цвет
Нижняя часть корпуса RAL 9005, черная
Верхняя крышка корпуса RAL 7035, светло-серая
Описание
метрические штамповки вверху, внизу, в задней стенке
Ввод для управляющего провода
Световой индикатор L-..., возможна установка в штамповку нижней части M20/M25
ввод проводки
Исполнение с жесткой зеркальной поверхностью
Размеры
ширина
120 мм
Высота
200 мм
Глубина
125 мм
Размеры
461N006
Глубина корпуса
Обозначения на рисунке
Размеры сверху:
Глубина установки для монтажной панели
Глубина установки при монтажном профиле высотой 7,5 мм
Глубина установки при монтажном профиле высотой 15 мм
Глубина корпуса
461N008
Глубина установки для монтажной панели
98 мм
оснащение
С монтажной панелью
указания
NR
   

Штамповки

Штамповки

2 x M25/202 x M25/20
 1 x M20
  
U 
   

Задняя стенка:

 
2 x M25/20 

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
-25 - +70
-25 - +40 (при вводе проводки методом сквозного монтажа) °C
Класс защиты
спереди IP65
IP65, при вводе проводки методом сквозного монтажа
Отводимая мощность потерьМакс. эмиттированная потеря мощности при отдельном монтаже, температура окружающей среды +20 °C
21.5 W
материал
МатериалБаза
Армированный стекловолокном поликарбонат
МатериалКрышка
Армированный стекловолокном поликарбонат
Обработка поверхности
коррозионностойкий
ЦветБаза
RAL 9005, черный (матовый)
ЦветКрышка
RAL 7035, светло-серый (матовый)
Свойства материалов
электрическийСтойкость к токам утечки
CTI 175 (база, согласно IEC 60112)
CTI 175 (крышка, согласно IEC 60112)
электрическийПоверхностное сопротивление в соответствии с IEC 60093
> 1 Ω x 1013
электрическийПрочность изоляции в соответствии с IEC 60243-1
30 кВ/мм
термическийТемпературоустойчивость
-40 °C - +120 °C (корпус)
-40 °C - +80 °C (уплотнение)
механическийУдарная прочность
IK06 согласно EN 50102
механическиймакс. вес устанавливаемых компонентовМонтажная панель
0.85 кг
механическиймакс. вес устанавливаемых компонентовМонтажный профиль
0.85 кг
химическийХимическая устойчивость
База, крышка
Устойчивость в отношении: кислот < 10 %, минеральных масел, спирта, бензина, жиров, растворов солей
Условно устойчив к: кислотам > 10 %, спирту
Неустойчив к: щелочам, бензолу
Мембрана для сквозного монтажа (CI-K1/CI-K2) и уплотняющий материал
Устойчивость в отношении: кислот < 10 %, щелочей, спирта, растворов солей
Условно устойчив к: кислотам > 10 %, смазкам, бензолу
Неустойчив к: минеральному маслу, бензолу
атмосферныеСолёная водяная пыль
IEC 60068-2-11
атмосферныеУстойчивость к УФ-излучению
под защитной крышей
атмосферныеПоглощение воды согласно DIN EN ISO 62
0.29 %
Характеристика огнезащитыиспытание нитью накалаХарактеристика огнезащиты
960 °C/толщина 1 мм (база, крышка; нить накала согласно VDE 0471, часть 2)
650 °C/толщина 1 мм (материал уплотнения; согласно VDE 0471, часть 2)
Характеристика огнезащитыиспытание нитью накаласогласно UL 94
VO/1,5 мм толщина
Характеристика огнезащитыиспытание нитью накаласогласно UL 94
HB
Характеристика огнезащитыбез содержания галогенов
да

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
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
21.5 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Класс защиты
спереди IP65
IP65, при вводе проводки методом сквозного монтажа
Макс. эмиттированная потеря мощности при отдельном монтаже, температура окружающей среды +20 °C
21.5 W
Характеристика огнезащиты
960 °C/толщина 1 мм (база, крышка; нить накала согласно VDE 0471, часть 2)
650 °C/толщина 1 мм (материал уплотнения; согласно VDE 0471, часть 2)
Стойкость к токам утечки
CTI 175 (база, согласно IEC 60112)
CTI 175 (крышка, согласно IEC 60112)
Обработка поверхности
коррозионностойкий
Ударная прочность
IK06 согласно EN 50102
Температуроустойчивость
-40 °C - +120 °C (корпус)
-40 °C - +80 °C (уплотнение)
Устойчивость к УФ-излучению
под защитной крышей
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
По запросу
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Неприемлемо.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Material housing
Plastic
Width
120 mm
Height
200 mm
Depth
125 mm
With transparent cover
No
Suitable for emergency stop
Yes
Model
Surface mounting
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other

Размеры

321X003