206895 CI-K3-125-M
Obudowa izolacyjna, WxSxG=222x120x125mm, +płyta montażowa
Obudowa izolacyjna, Z płytą montażową, Asortyment: Mała obudowa CI-K, Obudowa bez wyposażenia, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: Przód IP65, IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową, Tworzywo: Poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym, Kolor: Dolna część obudowy RAL 9005, czarna, Górna część obudowy RAL 7035, jasnoszara, Opis: Metryczne wytłoczenia na górze, na dole, w ścianie tylnej, Wlot przewodu sterującego, Lampka sygnalizacyjna L-… montowana w przepuście w podstawie M20/M25, Wprowadzenie przewodów: wersja ze szkła utwardzalnego, Wymiary Szerokość: 120 mm, Wysokość: 200 mm, Głębokość: 125 mm, Głębokość przy płycie montażowej: 98 mm, Normy i przepisy: IEC/EN 60529, DIN EN 62208
Program dostaw
Asortyment
Mała obudowa CI-K
Funkcja podstawowa
Obudowa bez wyposażenia
Funkcja podstawowa
Obudowa bez wyposażenia
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Stopień ochrony
Przód IP65
IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
Stopień ochrony
Przód IP65
IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
Tworzywo
Poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym
Kolor
Dolna część obudowy RAL 9005, czarna
Górna część obudowy RAL 7035, jasnoszara
Górna część obudowy RAL 7035, jasnoszara
Opis
Metryczne wytłoczenia na górze, na dole, w ścianie tylnej
Wlot przewodu sterującego
Lampka sygnalizacyjna L-… montowana w przepuście w podstawie M20/M25
Wlot przewodu sterującego
Lampka sygnalizacyjna L-… montowana w przepuście w podstawie M20/M25
Wprowadzenie przewodów
wersja ze szkła utwardzalnego
Wymiary
Szerokość
120 mm
Wysokość
200 mm
Głębokość
125 mm
Głębokość obudowy
Legenda do grafiki
Wymiary od góry:
Głębokość przy płycie montażowej
Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 7,5 mm
Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 15 mm
Głębokość przy płycie montażowej
Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 7,5 mm
Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 15 mm
Głębokość przy płycie montażowej
98 mm
Wyposażenie
Z płytą montażową
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
DIN EN 62208
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
-25 - +70
-25 - +40 (w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową) °C
-25 - +40 (w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową) °C
Stopień ochrony
Przód IP65
IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
Odprowadzana strata mocyMaks. odbijana strata mocy przy pojedynczym posadowieniu, temperatura otoczenia +20°C
21.5 W
Materiał
Tworzywoskrzynka dolna
Poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym
TworzywoPokrywa
Poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym
Obróbka powierzchni
odporność na korozję
Kolorskrzynka dolna
RAL 9005, czarny (matowy)
KolorPokrywa
RAL 7035, jasnoszary (matowy)
Właściwości materiału
elektrycznyOdporność na wyładowania pełzne
CTI 175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112)
CTI 175 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
CTI 175 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
elektrycznyOpór powierzchniowy wg normy IEC 60093
> 1 Ω x 1013
elektrycznyWytrzymałość na przebicie wg normy IEC 60243-1
30 kV/mm
termicznieOdporność temperaturowa
-40°C - +120°C (obudowa)
-40 °C - +80 °C (uszczelka)
-40 °C - +80 °C (uszczelka)
mechanicznyodporność na uderzenia
IK06 zgodnie z EN 50102
mechanicznymaks. masa wyposażeniaPłyta montażowa
0.85 kg
mechanicznymaks. masa wyposażeniaSzyna montażowa
0.85 kg
chemiczneOdporność chemiczna
Skrzynka dolna, pokrywa
Odporny na: kwasy < 10%, oleje mineralne, alkohol, benzynę, tłuszcze, roztwory soli
Warunkowo odporny na: kwasy > 10%, alkohol
Nieodporny na: ługi, benzol
Membrana przelotowa (CI-K1/CI-K2) i materiał uszczelniający
Odporny na: kwasy < 10%, ługi, alkohol, roztwory soli
Warunkowo odporny na: kwasy > 10%, tłuszcze, benzol
Nieodporny na: olej mineralny, benzol
Odporny na: kwasy < 10%, oleje mineralne, alkohol, benzynę, tłuszcze, roztwory soli
Warunkowo odporny na: kwasy > 10%, alkohol
Nieodporny na: ługi, benzol
Membrana przelotowa (CI-K1/CI-K2) i materiał uszczelniający
Odporny na: kwasy < 10%, ługi, alkohol, roztwory soli
Warunkowo odporny na: kwasy > 10%, tłuszcze, benzol
Nieodporny na: olej mineralny, benzol
atmosferycznySłona mgła
IEC 60068-2-11
atmosferycznyOdporność na UV
pod zadaszeniem
atmosferycznyPrzyjmowanie wody zgodnie z DIN EN ISO 62
0.29 %
Reakcja na ogieńKontrola drutu żarnikowegoReakcja na ogień
960°C/grubość 1mm (skrzynka dolna, pokrywa; drut żarnikowy zgodny z VDE 0471 cześć 2)
650°C/grubość 1mm (materiał uszczelniający; zgodny z VDE 0471 część 2)
650°C/grubość 1mm (materiał uszczelniający; zgodny z VDE 0471 część 2)
Reakcja na ogieńKontrola drutu żarnikowegozgodnie z UL 94
VO/1,5 mm grubość
Reakcja na ogieńKontrola drutu żarnikowegozgodnie z UL 94
HB
Reakcja na ogieńnie zawiera chloru
tak
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
21.5 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
Stopień ochrony
Przód IP65
IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
Maks. odbijana strata mocy przy pojedynczym posadowieniu, temperatura otoczenia +20°C
21.5 W
Reakcja na ogień
960°C/grubość 1mm (skrzynka dolna, pokrywa; drut żarnikowy zgodny z VDE 0471 cześć 2)
650°C/grubość 1mm (materiał uszczelniający; zgodny z VDE 0471 część 2)
650°C/grubość 1mm (materiał uszczelniający; zgodny z VDE 0471 część 2)
Odporność na wyładowania pełzne
CTI 175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112)
CTI 175 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
CTI 175 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
Obróbka powierzchni
odporność na korozję
odporność na uderzenia
IK06 zgodnie z EN 50102
Odporność temperaturowa
-40°C - +120°C (obudowa)
-40 °C - +80 °C (uszczelka)
-40 °C - +80 °C (uszczelka)
Odporność na UV
pod zadaszeniem
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
na życzenie
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Pusta obudowa do urządzeń łączeniowych (EC000712)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Obudowa do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Szerokość
120 mm
Wysokość
200 mm
Głębokość
125 mm
Z pokrywą transparentną
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Model
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center