206894 CI-K2-145-M
Kast, CI, HxBxD=160x100x145mm, +montageplaat, kabeldoorsteekmembranen
Kunststof kast, Met montageplaat, Assortiment: Kast (klein) CI-K, Lege kasten, Los apparaat, beschermingsgraad: Front IP65, IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek, Materiaal: Glasvezelversterkt polycarbonaat, kleur: Onderkast RAL 9005, zwart, Bovenkast RAL 7035, lichtgrijs, Beschrijving: Metrische voorgeperste gaten, boven, onder en in de achterwand, Stuurkabeldoorvoer, Signaallamp L-… in gat M20/M25 inbouwbaar, kabeldoorvoer: kabeldoorsteekmembraan, Afmetingen Breedte: 100 mm, Hoogte: 160 mm, Diepte: 145 mm, Inbouwdiepte bij montageplaat: 124 mm, normen en bepalingen: IEC/EN 60529, DIN EN 62208
Leveringsprogramma
Assortiment
Kast (klein) CI-K
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Lege kasten CI-K
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
beschermingsgraad
Front IP65
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
beschermingsgraad
Front IP65
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
Materiaal
Glasvezelversterkt polycarbonaat
kleur
Onderkast RAL 9005, zwart
Bovenkast RAL 7035, lichtgrijs
Bovenkast RAL 7035, lichtgrijs
Beschrijving
Metrische voorgeperste gaten, boven, onder en in de achterwand
Stuurkabeldoorvoer
Signaallamp L‐… in gat M20/M25 inbouwbaar
Stuurkabeldoorvoer
Signaallamp L‐… in gat M20/M25 inbouwbaar
kabeldoorvoer
kabeldoorsteekmembraan
Afmetingen
Breedte
100 mm
Hoogte
160 mm
Diepte
145 mm
Kastdiepte
Legenda bij afbeelding
Maten van boven:
Inbouwdiepte bij montageplaat
Inbouwdiepte bij montagerail 7,5 mm hoog
Inbouwdiepte bij montagerailail 15 mm hoog
Inbouwdiepte bij montageplaat
Inbouwdiepte bij montagerail 7,5 mm hoog
Inbouwdiepte bij montagerailail 15 mm hoog
Inbouwdiepte bij montageplaat
124 mm
Uitrusting
Met montageplaat
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
DIN EN 62208
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Omgevingstemperatuur
-25 - +70
-25 - +40 (bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek) °C
-25 - +40 (bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek) °C
beschermingsgraad
Front IP65
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
Afvoerbaar vermogensverliesMax. warmtedissipatie bij losse opstelling, omgevingstemperatuur +20 °C
18.5 W
Materiaal
materiaalonderkast
glasvezelversterkt polycarbonaat
materiaaldeksel
glasvezelversterkt polycarbonaat
oppervlaktebehandeling
corrosiebestendig
kleuronderkast
RAL 9005, zwart (mat)
kleurdeksel
RAL 7035, lichtgrijs (mat)
materiaaleigenschap
ElektrischKruipstroomvastheid
CTI 175 (onderkast, conform IEC 60112)
CTI 175 (deksel, conform IEC 60112)
CTI 175 (deksel, conform IEC 60112)
ElektrischOppervlakteweerstand conform IEC 60093
> 1 Ω x 1013
ElektrischDoorslagvastheid conform IEC 60243-1
30 kV/mm
ThermischTemperatuurbestendigheid
-40 °C - 120 °C (kast)
-40 °C - +80 °C (afdichting)
-40 °C - +80 °C (afdichting)
MechanischStootvastheid
IK06 conform EN 50102
MechanischMax. montagegewichtMontageplaat
0.7 kg
MechanischMax. montagegewichtMontagerail
0.7 kg
ChemischChemische bestendigheid
Onderkast, deksel
Bestendig tegen: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vet, zoutoplossingen
Beperkt bestendig tegen: zuren > 10%, alcohol
Niet bestendig tegen: logen, benzol
Doorsteekmembraan (CI-K1/CI-K2) en afdichtingsmateriaal
Bestendig tegen: zuren < 10%, logen, alcohol, zoutoplossingen
Beperkt bestendig tegen: zuren > 10%, vetten, benzol
Niet bestendig tegen: minerale olie, benzol
Bestendig tegen: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vet, zoutoplossingen
Beperkt bestendig tegen: zuren > 10%, alcohol
Niet bestendig tegen: logen, benzol
Doorsteekmembraan (CI-K1/CI-K2) en afdichtingsmateriaal
Bestendig tegen: zuren < 10%, logen, alcohol, zoutoplossingen
Beperkt bestendig tegen: zuren > 10%, vetten, benzol
Niet bestendig tegen: minerale olie, benzol
atmosferischzoutnevel
IEC 60068-2-11
atmosferischUV-bestendigheid
onder afdak
atmosferischwateropname conform DIN EN ISO 62
0.29 %
brandgedraggloeidraadtestBrandgedrag
960 °C/1mm dikte (onderkast, deksel; gloeidraad conform VDE 0471 deel 2)
650 °C/1mm dikte (doorsteekmembraan en afdichtingsmateriaal; conform VDE 0471 deel 2)
650 °C/1mm dikte (doorsteekmembraan en afdichtingsmateriaal; conform VDE 0471 deel 2)
brandgedraggloeidraadtestconform UL 94
VO/1,5 mm dikte
brandgedraggloeidraadtestconform UL 94
HB
brandgedraghalogeenvrij
Ja
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
18.5 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
beschermingsgraad
Front IP65
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
Max. warmtedissipatie bij losse opstelling, omgevingstemperatuur +20 °C
18.5 W
Brandgedrag
960 °C/1mm dikte (onderkast, deksel; gloeidraad conform VDE 0471 deel 2)
650 °C/1mm dikte (doorsteekmembraan en afdichtingsmateriaal; conform VDE 0471 deel 2)
650 °C/1mm dikte (doorsteekmembraan en afdichtingsmateriaal; conform VDE 0471 deel 2)
Kruipstroomvastheid
CTI 175 (onderkast, conform IEC 60112)
CTI 175 (deksel, conform IEC 60112)
CTI 175 (deksel, conform IEC 60112)
oppervlaktebehandeling
corrosiebestendig
Stootvastheid
IK06 conform EN 50102
Temperatuurbestendigheid
-40 °C - 120 °C (kast)
-40 °C - +80 °C (afdichting)
-40 °C - +80 °C (afdichting)
UV-bestendigheid
onder afdak
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Op aanvraag
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Nvt
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Schakelaarkast leeg (EC000712)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Lege behuizing voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Materiaal behuizing
Kunststof
Breedte
100 mm
Hoogte
145 mm
Diepte
181 mm
Met transparant deksel
Nee
Geschikt voor noodstop
Ja
Uitvoering
Opbouw
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
-
(Web)
DWG-bestanden
Step-bestanden
-
Activaformer AWA3210-1735(PDF, 09/2021, multilingual)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center