Leveringsprogram

Sortiment
Lite skap CI K
Grunnfunksjon
Tomt skap
Produktfunksjon
Tomme skap CI-K
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Kapslingsklasse
Front IP65
IP65, ved kabelinnføring i gjennomføringsmetode
Kapslingsklasse
Front IP65
IP65, ved kabelinnføring i gjennomføringsmetode
Materiale
glassfiberarmert polykarbonat
Farge
Skapunderdel RAL 9005, svart
Skapoverdel RAL 7035, lysegrå
Beskrivelse
Metriske utstansinger oppe, nede, i bakplaten
Styrekabelinnføring
Lysvarsler L-... kan bygges inn i underdelutstansing M20/M25
Kabelinnføring
Kabelgjennomføringsmembran
Dimensjoner
Bredde
100 mm
Høyde
160 mm
Dybde
145 mm
Dimensjoner
461N004
Skapdybde
Forklaring på grafikk
Mål ovenfra:
Installasjonsdybde ved montasjeplate
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 7,5 mm høyde
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 15 mm høyde
Skapdybde
461N007
Installasjonsdybde ved montasjeplate
124 mm
Utstyr
Med montasjeplate
Merknader
Mq
   

Knockouts

Knockouts

2 X M25 or push-through membrane up to max. ⌀ 16 mm2 x M25 or push-through membrane up to a max. diameter of 16 mm and 1 push-through membrane up to a max. diameter of 8 mm
  
T 
   

Back plate:

 
2 x push-through membrane up to max. ⌀ 11mm  
(not for CI-K2H) 

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
-25 - +70
-25 - +40 (ved kabelinnføring i pluggteknikk) °C
Kapslingsklasse
Front IP65
IP65, ved kabelinnføring i gjennomføringsmetode
Effekttap som kan bortføresMaks. avstrålbar tapseffekt ved enkeltoppstilling, omgivelsestemperatur +20 °C
18.5 W
Materialegenskaper
Materialenedre boks
glassfiberarmert polykarbonat
MaterialeDeksel
glassfiberarmert polykarbonat
Overflatebehandling
Korrosjonsbestandig
Fargenedre boks
RAL 9005, svart (matt)
FargeDeksel
RAL 7035, lysegrå (matt)
Materialegenskaper
elektriskKrypestrømmotstand
CTI 175 (sokkel, etter IEC 60112)
CTI 175 (deksel, etter IEC 60112)
elektriskOverflatemotstand iht. IEC 60093
> 1 Ω x 1013
elektriskGjennomslagsfasthet iht. IEC 60243-1
30 kV/mm
termiskTemperaturbestandig
-40 °C - +120 °C (skap)
-40 °C -+80 °C (pakning)
mekaniskStøtfasthet
IK06 etter EN 50102
mekaniskmaks. utstyrsvekterMontasjeplate
0.7 kg
mekaniskmaks. utstyrsvekterMonteringsskinne
0.7 kg
kjemiskKjemisk motstandsdyktighet
Sokkel, deksel
Motstandsdyktig mot: Syrer < 10 %, mineralolje, alkohol, bensin, fett, saltløsninger
Betinget motstandsdyktighet mot: syrer > 10 %, alkohol
Ikke motstandsdyktig mot: Vaskemiddeloppløsninger, benzen
Gjennomføringsmembran (CI-K1/CI-K2) og tetningsmateriale
Motstandsdyktig mot: Syrer < 10 %, vaskemiddeloppløsninger, alkohol, saltløsnjnger
Betinget motstandsdyktighet mot: syrer > 10 %, fett, benzen
Ikke motstandsdyktig mot: Mineralolje, benzen
atmosfæriskSalttåke
IEC 60068-2-11
atmosfæriskUV-bestandighet
under beskyttelsestak
atmosfæriskVannabsorpsjon etter DIN EN ISO 62
0.29 %
BrennbarhetGlødetrådtestBrennbarhet
960 °C/1mm tykkelse (sokkel, deksel; glødetråd etter VDE 0471 del 2)
650 °C/1mm tykkelse (gjennomføringsmembran og tetningsmateriale, etter VDE 0471 del 2)
BrennbarhetGlødetrådtestetter UL 94
VO/1.5 mm thickness
BrennbarhetGlødetrådtestetter UL 94
HB
Brennbarhethalogenfri
ja

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
18.5 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Kapslingsklasse
Front IP65
IP65, ved kabelinnføring i gjennomføringsmetode
Maks. avstrålbar tapseffekt ved enkeltoppstilling, omgivelsestemperatur +20 °C
18.5 W
Brennbarhet
960 °C/1mm tykkelse (sokkel, deksel; glødetråd etter VDE 0471 del 2)
650 °C/1mm tykkelse (gjennomføringsmembran og tetningsmateriale, etter VDE 0471 del 2)
Krypestrømmotstand
CTI 175 (sokkel, etter IEC 60112)
CTI 175 (deksel, etter IEC 60112)
Overflatebehandling
Korrosjonsbestandig
Støtfasthet
IK06 etter EN 50102
Temperaturbestandig
-40 °C - +120 °C (skap)
-40 °C -+80 °C (pakning)
UV-bestandighet
under beskyttelsestak
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
På forespørsel
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Tomt kabinett for DIN-skinnemateriell (EC000712)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Bredde
100 Millimeter
Høyde
160 Millimeter
Dybde
145 Millimeter
Med gjennomsiktig deksel
Nei
Egnet for nødstopp
Ja
Modell / utførelse
Montering
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Dimensjoner

321X002