206890 CI-K4-160-TS
Isolierstoffgehäuse CI-K4, H x B x T = 240 x 160 x 160 mm, + Tragschiene
Isolierstoffgehäuse, Mit Tragschiene nach IEC/EN 60715, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: Front IP65, IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Farbe: Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Beschreibung: metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L-… in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, Leitungseinführung: Hartspiegelausführung, Abmessungen Breite: 160 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 160 mm, Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 128 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60529, DIN EN 62208
Lieferprogramm
Sortiment
Kleingehäuse CI-K
Grundfunktion
Leergehäuse
Produktfunktion
Leergehäuse CI-K
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Schutzart
Front IP65
IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik
IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik
Schutzart
Front IP65
IP65, mit Durchsteckkabeleinführung
IP65, mit Durchsteckkabeleinführung
Werkstoff
glasfaserverstärktes Polycarbonat
Farbe
Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz
Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau
Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau
Beschreibung
metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand
Steuerleitungseinführung
Leuchtmelder L-… in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Steuerleitungseinführung
Leuchtmelder L-… in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Leitungseinführung
Hartspiegelausführung
Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
240 mm
Tiefe
160 mm
Gehäusetiefe
Legende zu Grafik
Maße von oben:
Einbautiefe bei Montageplatte
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
Einbautiefe bei Montageplatte
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
128 mm
Ausstattung
Mit Tragschiene nach IEC/EN 60715
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
DIN EN 62208
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
-25 - +70
-25 - +40 (bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik) °C
-25 - +40 (bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik) °C
Schutzart
Front IP65
IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik
IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik
Abführbare VerlustleistungMax. abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung, Umgebungstemperatur +20 °C
29.5 W
Material
WerkstoffUnterkasten
glasfaserverstärktes Polycarbonat
WerkstoffDeckel
glasfaserverstärktes Polycarbonat
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
FarbeUnterkasten
RAL 9005, schwarz (matt)
FarbeDeckel
RAL 7035, hellgrau (matt)
Materialeigenschaften
elektrischKriechstromfestigkeit
CTI 175 (Unterkasten, nach IEC 60112)
CTI 175 (Deckel, nach IEC 60112)
CTI 175 (Deckel, nach IEC 60112)
elektrischOberflächenwiderstand nach IEC 60093
> 1 Ω x 1013
elektrischDurchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1
30 kV/mm
thermischTemperaturbeständig
-40 °C - +120 °C (Gehäuse)
-40 °C - +80 °C (Dichtung)
-40 °C - +80 °C (Dichtung)
mechanischStoßfestigkeit
IK06 nach EN 50102
mechanischmax. BestückungsgewichteMontageplatte
0.9 kg
mechanischmax. BestückungsgewichteTragschiene
0.9 kg
chemischChemische Beständigkeit
Unterkasten, Deckel
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Fette, Salzlösungen
Bedingt Beständig gegen: Säuren > 10 %, Alkohol
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Durchsteckmembran (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Laugen, Alkohol, Salzlösungen
Bedingt Beständig gegen: Säuren > 10 %, Fette, Benzol
Nicht Beständig gegen: Mineralöl, Benzol
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Fette, Salzlösungen
Bedingt Beständig gegen: Säuren > 10 %, Alkohol
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Durchsteckmembran (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Laugen, Alkohol, Salzlösungen
Bedingt Beständig gegen: Säuren > 10 %, Fette, Benzol
Nicht Beständig gegen: Mineralöl, Benzol
atmosphärischSalzsprühnebel
IEC 60068-2-11
atmosphärischUV-Beständigkeit
unter Schutzdach
atmosphärischWasseraufnahme nach DIN EN ISO 62
0.29 %
FlammverhaltenGlühdrahtprüfungFlammverhalten
960 °C/1mm Dicke (Unterkasten, Deckel; Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2)
650 °C/1mm Dicke (Dichtungsmaterial; nach VDE 0471 Teil2)
650 °C/1mm Dicke (Dichtungsmaterial; nach VDE 0471 Teil2)
FlammverhaltenGlühdrahtprüfungnach UL 94
VO/1.5 mm Dicke
FlammverhaltenGlühdrahtprüfungnach UL 94
HB
Flammverhaltenhalogenfrei
ja
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
29.5 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
Schutzart
Front IP65
IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik
IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik
Max. abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung, Umgebungstemperatur +20 °C
29.5 W
Flammverhalten
960 °C/1mm Dicke (Unterkasten, Deckel; Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2)
650 °C/1mm Dicke (Dichtungsmaterial; nach VDE 0471 Teil2)
650 °C/1mm Dicke (Dichtungsmaterial; nach VDE 0471 Teil2)
Kriechstromfestigkeit
CTI 175 (Unterkasten, nach IEC 60112)
CTI 175 (Deckel, nach IEC 60112)
CTI 175 (Deckel, nach IEC 60112)
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Stoßfestigkeit
IK06 nach EN 50102
Temperaturbeständig
-40 °C - +120 °C (Gehäuse)
-40 °C - +80 °C (Dichtung)
-40 °C - +80 °C (Dichtung)
UV-Beständigkeit
unter Schutzdach
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leergehäuse für Schaltgeräte (EC000712)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Leergehäuse für Schaltgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
160 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
240 mm
Mit transparentem Deckel
nein
Geeignet für NOT-AUS
ja
Ausführung
Aufbau
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
sonstige
-
(Web)
DWG-Dateien
edz-Dateien
Step-Dateien
-
Assetvormals AWA3210-1735(PDF, 09/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center