206886 CI-K4-125-TS
Coffret isolant, HxLxP=240x160x125mm, +profilé-support
Coffret isolant, avec profilé-chapeau selon IEC/EN 60 715, Gamme: Petits coffrets CI-K, Coffrets vides, Appareil individuel, Degré de protection: Face avant IP65, IP65, avec entrées par passe-câbles à membrane, Matériau: Polycarbonate renforcé de fibre de verre, Couleur: Partie inférieure du boîtier RAL 9005, noir, Partie supérieure du boîtier RAL 7035, gris clair, Description: entrées défonçables au pas métrique en haut, en bas et sur la face arrière, Entrée pour câbles de commande, Voyant lumineux L-…, montage possible dans l’entrée défonçable M20/M25 de l’embase, Entrée de câble: version entrées défonç. rigides, Encombrements Largeur: 160 mm, Hauteur: 240 mm, Profondeur: 125 mm, Profondeur de montage avec profilé-support de 7,5 mm de hauteur: 93 mm, Conformité aux normes: IEC/EN 60529, DIN EN 62208
Gamme de livraison
Gamme
Petits coffrets CI-K
Fonction de base
Coffrets vides
Fonction de base
Coffrets vides CI-K
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil individuel
Degré de protection
Face avant IP65
IP65, avec entrées par passe-câbles à membrane
IP65, avec entrées par passe-câbles à membrane
Degré de protection
Face avant IP65
IP65, avec entrées par passe-câbles à membrane
IP65, avec entrées par passe-câbles à membrane
Matériau
Polycarbonate renforcé de fibre de verre
Couleur
Partie inférieure du boîtier RAL 9005, noir
Partie supérieure du boîtier RAL 7035, gris clair
Partie supérieure du boîtier RAL 7035, gris clair
Description
entrées défonçables au pas métrique en haut, en bas et sur la face arrière
Entrée pour câbles de commande
Voyant lumineux L-…, montage possible dans l’entrée défonçable M20/M25 de l’embase
Entrée pour câbles de commande
Voyant lumineux L-…, montage possible dans l’entrée défonçable M20/M25 de l’embase
Entrée de câble
version entrées défonç. rigides
Encombrements
Largeur
160 mm
Hauteur
240 mm
Profondeur
125 mm
Profondeur du coffret
Légende relative au graphique
Cotes vues de dessus :
Profondeur de montage avec platines de montage
Profondeur de montage avec profilé-support de 7,5 mm de hauteur
Profondeur de montage avec profilé-support hauteur 15 mm
Profondeur de montage avec platines de montage
Profondeur de montage avec profilé-support de 7,5 mm de hauteur
Profondeur de montage avec profilé-support hauteur 15 mm
Profondeur de montage avec profilé-support de 7,5 mm de hauteur
93 mm
Equipement
avec profilé-chapeau selon IEC/EN 60 715
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
DIN EN 62208
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambiante
-25 - +70
-25 - +40 (avec entrées par passe-câbles à membrane) °C
-25 - +40 (avec entrées par passe-câbles à membrane) °C
Degré de protection
Face avant IP65
IP65, avec entrées par passe-câbles à membrane
IP65, avec entrées par passe-câbles à membrane
Puissance dissipéePuissance dissipable max. en cas d'installation séparée et à une température ambiante de +20 °C
26 W
Matériaux
MatériauxCorps
Polycarbonate renforcé fibres de verre
MatériauxCouvercles
Polycarbonate renforcé fibres de verre
Traitement de surface
Matériaux résistants à la corrosion
CouleurCorps
RAL 9005, noir (mat)
CouleurCapot
RAL 7035, gris clair (mat)
Caractéristiques des matériaux
Caractéristiques électriquesTenue aux courants de fuite
CTI 175 (corp, selon IEC 60112)
CTI 175 (couvercle, selon IEC 60112)
CTI 175 (couvercle, selon IEC 60112)
Caractéristiques électriquesRésistance superficielle selon IEC 60093
> 1 Ω x 1013
Caractéristiques électriquesRigidité diélectrique selon IEC 60243-1
30 kV/mm
Caractéristiques thermiquesConstance thermique
-40 °C - 120 °C (coffret)
-40 °C - +80 °C (joint d'étanchéité)
-40 °C - +80 °C (joint d'étanchéité)
Caractéristiques mécaniquesTenue aux chocs
IK06 selon EN 50102
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.Platine de montage
0.9 kg
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.Profilé-chapeau
0.9 kg
Caractéristiques chimiquesStabilité chimique
Corps/couvercles
Résistance : aux acides < 10 %, huiles minérales, alcool, essence, graisses, solutions salines
Résistance conditionnelle aux acides > 10 %, alcool
Pas de résistance aux bases, benzène
Membrane d’insertion des câbles (CI-K1/CI-K2) et éléments d’étanchéité
Résistance : aux acides < 10 %, bases, alcool, solutions salines
Résistance conditionnelle aux acides > 10 %, graisses, benzène
Pas de résistance aux huiles minérales, benzène
Résistance : aux acides < 10 %, huiles minérales, alcool, essence, graisses, solutions salines
Résistance conditionnelle aux acides > 10 %, alcool
Pas de résistance aux bases, benzène
Membrane d’insertion des câbles (CI-K1/CI-K2) et éléments d’étanchéité
Résistance : aux acides < 10 %, bases, alcool, solutions salines
Résistance conditionnelle aux acides > 10 %, graisses, benzène
Pas de résistance aux huiles minérales, benzène
Caractéristiques atmosphériquesRésistance au brouillard salin
IEC 60068-2-11
Caractéristiques atmosphériquesRésistance aux UV
sous toit de protection
Caractéristiques atmosphériquesAbsorption d’humidité selon EN ISO 62
0.29 %
Comportement à la flammeEssai au fil incandescentComportement à la flamme
960 °C/1 mm d'épaisseur (corps, couvercle ; essai au fil incandescent selon VDE 0471 partie 2)
650 °C/1 mm d'épaisseur (éléments d'étanchéité ; selon VDE 0471 partie 2)
650 °C/1 mm d'épaisseur (éléments d'étanchéité ; selon VDE 0471 partie 2)
Comportement à la flammeEssai au fil incandescentselon UL 94
VO/1,5 mm d'épaisseur
Comportement à la flammeEssai au fil incandescentselon UL 94
HB
Comportement à la flammeMatériaux sans halogènes
oui
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
26 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Degré de protection
Face avant IP65
IP65, avec entrées par passe-câbles à membrane
IP65, avec entrées par passe-câbles à membrane
Puissance dissipable max. en cas d'installation séparée et à une température ambiante de +20 °C
26 W
Comportement à la flamme
960 °C/1 mm d'épaisseur (corps, couvercle ; essai au fil incandescent selon VDE 0471 partie 2)
650 °C/1 mm d'épaisseur (éléments d'étanchéité ; selon VDE 0471 partie 2)
650 °C/1 mm d'épaisseur (éléments d'étanchéité ; selon VDE 0471 partie 2)
Tenue aux courants de fuite
CTI 175 (corp, selon IEC 60112)
CTI 175 (couvercle, selon IEC 60112)
CTI 175 (couvercle, selon IEC 60112)
Traitement de surface
Matériaux résistants à la corrosion
Tenue aux chocs
IK06 selon EN 50102
Constance thermique
-40 °C - 120 °C (coffret)
-40 °C - +80 °C (joint d'étanchéité)
-40 °C - +80 °C (joint d'étanchéité)
Résistance aux UV
sous toit de protection
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Enveloppe vide pour amoire de distribution (EC000712)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Boîtier vide pour interrupteur (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
160 mm
hauteur
125 mm
profondeur
240 mm
avec couvercle transparent
non
adapté à un arrêt d'urgence
oui
modèle
montage en saillie
indice de protection (IP)
IP65
degré de protection (NEMA)
autre
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
-
Actifformer AWA3210-1735(PDF, 09/2021, multilingual)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center