Leveringsprogramma

Assortiment
Kast (klein) CI-K
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Lege kasten CI-K
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
beschermingsgraad
Front IP65
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
beschermingsgraad
Front IP65
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
Materiaal
Glasvezelversterkt polycarbonaat
kleur
Onderkast RAL 9005, zwart
Bovenkast RAL 7035, lichtgrijs
Beschrijving
Metrische voorgeperste gaten, boven, onder en in de achterwand
Kabeldoorsteekmembraan
Signaallamp L‐… in gat M20/M25 inbouwbaar
kabeldoorvoer
kabeldoorsteekmembraan
Afmetingen
Breedte
80 mm
Hoogte
120 mm
Diepte
95 mm
afmetingen
461N002
Kastdiepte
Legenda bij afbeelding
Maten van boven:
Inbouwdiepte bij montageplaat
Inbouwdiepte bij montagerail 7,5 mm hoog
Inbouwdiepte bij montagerailail 15 mm hoog
kastdiepte
461N003
Inbouwdiepte bij montagerail 7,5 mm hoog
72 mm
Uitrusting
Met montagerail conform IEC/EN 60 715
aanwijzingen
L
 

voorgeperste gaaten

2 X M20 resp. doordrukmembraan tot max. ⌀ 12 mm
 
maakcontact
 

Achterwand:

2 x doorsteekmembraan tot max. ⌀ 8mm

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Omgevingstemperatuur
-25 - +70
-25 - +40 (bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek) °C
beschermingsgraad
Front IP65
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
Afvoerbaar vermogensverliesMax. warmtedissipatie bij losse opstelling, omgevingstemperatuur +20 °C
10 W
Materiaal
materiaalonderkast
glasvezelversterkt polycarbonaat
materiaaldeksel
glasvezelversterkt polycarbonaat
oppervlaktebehandeling
corrosiebestendig
kleuronderkast
RAL 9005, zwart (mat)
kleurdeksel
RAL 7035, lichtgrijs (mat)
materiaaleigenschap
ElektrischKruipstroomvastheid
CTI 175 (onderkast, conform IEC 60112)
CTI 175 (deksel, conform IEC 60112)
ElektrischOppervlakteweerstand conform IEC 60093
> 1 Ω x 1013
ElektrischDoorslagvastheid conform IEC 60243-1
30 kV/mm
ThermischTemperatuurbestendigheid
-40 °C - 120 °C (kast)
-40 °C - +80 °C (afdichting)
MechanischStootvastheid
IK04 conform EN 50102
MechanischMax. montagegewichtMontageplaat
0.5 kg
MechanischMax. montagegewichtMontagerail
0.5 kg
ChemischChemische bestendigheid
Onderkast, deksel
Bestendig tegen: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vet, zoutoplossingen
Beperkt bestendig tegen: zuren > 10%, alcohol
Niet bestendig tegen: logen, benzol
Doorsteekmembraan (CI-K1/CI-K2) en afdichtingsmateriaal
Bestendig tegen: zuren < 10%, logen, alcohol, zoutoplossingen
Beperkt bestendig tegen: zuren > 10%, vetten, benzol
Niet bestendig tegen: minerale olie, benzol
atmosferischzoutnevel
IEC 60068-2-11
atmosferischUV-bestendigheid
onder afdak
atmosferischwateropname conform DIN EN ISO 62
0.29 %
brandgedraggloeidraadtestBrandgedrag
960 °C/1mm dikte (onderkast, deksel; gloeidraad conform VDE 0471 deel 2)
650 °C/1mm dikte (doorsteekmembraan en afdichtingsmateriaal; conform VDE 0471 deel 2)
brandgedraggloeidraadtestconform UL 94
VO/1,5 mm dikte
brandgedraggloeidraadtestconform UL 94
HB
brandgedraghalogeenvrij
Ja

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
beschermingsgraad
Front IP65
IP65, bij kabeldoorvoer in doorsteektechniek
Max. warmtedissipatie bij losse opstelling, omgevingstemperatuur +20 °C
10 W
Brandgedrag
960 °C/1mm dikte (onderkast, deksel; gloeidraad conform VDE 0471 deel 2)
650 °C/1mm dikte (doorsteekmembraan en afdichtingsmateriaal; conform VDE 0471 deel 2)
Kruipstroomvastheid
CTI 175 (onderkast, conform IEC 60112)
CTI 175 (deksel, conform IEC 60112)
oppervlaktebehandeling
corrosiebestendig
Stootvastheid
IK04 conform EN 50102
Temperatuurbestendigheid
-40 °C - 120 °C (kast)
-40 °C - +80 °C (afdichting)
UV-bestendigheid
onder afdak
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
Op aanvraag
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Nvt
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Schakelaarkast leeg (EC000712)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Lege behuizing voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Materiaal behuizing
Kunststof
Breedte
80 mm
Hoogte
95 mm
Diepte
137 mm
Met transparant deksel
Nee
Geschikt voor noodstop
Ja
Uitvoering
Opbouw
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Afmetingen

461X001