Program dostaw

Asortyment
Kolumny sygnalizacyjne SL
Stopień ochrony
IP54
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Moduł
Opis
Bez źródła światła
Częstotliwość f ~ 1 Hz
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
110 - 130 V AC V
Kolor
116C065
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 5.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss8-27-37-12-20 [AKF038010])
Function
Blinker light
Colour
Green
Outer diameter
58 mm
Degree of protection (IP)
IP54
Operating voltage at AC 50 Hz
130 - 130 V
Operating voltage at AC 60 Hz
130 - 130 V
Operating voltage at DC
0 - 0 V
Voltage type
AC
Type of lamp
None
Colour housing
-

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Wymiary

116X089