Leveringsprogramma

Assortiment
Signaalzuilen SL
beschermingsgraad
IP54
Los apparaat/complete apparatuur
Bouwsteen
Beschrijving
zonder lamp
Frequentie f ~ 1 Hz
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
110 - 130 V AC V
kleur
116C065
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Technische gegevens ETIM 5.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Optische module voor signaalzuil (EC000232)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalkolommen optisch (ecl@ss8-27-37-12-20 [AKF038010])
Functie
Knipperlicht
Kleur
Groen
Buitendiameter
58 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
130 - 130 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
130 - 130 V
Bedrijfsspanning bij DC
0 - 0 V
Spanningstype
AC
Type lamp
Geen
Kleur behuizing
-

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Afmetingen

116X089