Programma di fornitura

Assortimento
Colonnine di segnalazione SL
Grado di protezione
IP54
Apparecchio singolo/apparecchio completo
Modulo
Descrizione
Senza elemento luminoso
Frequenza f ~ 1 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]
110 - 130 V AC V
Colore
116C065
Collegamento a SmartWire-DT
no

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C

Dati tecnici secondo ETIM 5.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)
Tecnica di ar., elettr., energia, tecn. di comm., rete e proc. di conduttura / Tecnologia di commutazione a bassa tensione / UnitÓ di comando e segnalazione / Colonne di segnalazione ottic. (ecl@ss8-27-37-12-20 [AKF038010])
Function
Blinker light
Colour
Green
Outer diameter
58 mm
Degree of protection (IP)
IP54
Operating voltage at AC 50 Hz
130 - 130 V
Operating voltage at AC 60 Hz
130 - 130 V
Operating voltage at DC
0 - 0 V
Voltage type
AC
Type of lamp
None
Colour housing
-

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Dimensioni

116X089