Gamme de livraison

Gamme
Balises lumineuses SL
Degré de protection
IP54
Appareil individuel/Appareil complet
Module
Description
sans voyants lumineux
Fréquence f ~ 1 Hz
Tension assignée d'emploi [Ue ]
110 - 130 V AC V
Couleur
116C065
Connexion à SmartWire-DT
non

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C

Caractéristiques techniques ETIM 5.0

(EG000017) / Élément de colonne de signalisation, optique (EC000232)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Colonne de signalisation optique (ecl@ss8-27-37-12-20 [AKF038010])
Fonction
Lampe clignotante
Couleur
Vert
Diamètre extérieur
58 mm
Classe de protection (IP)
IP54
Tension nominale AC 50 Hz
130 - 130 V
Tension nominale AC 60 Hz
130 - 130 V
Tension nominale à DC
0 - 0 V
Type de tension
AC
Type d'ampoule
Sans
Couleur de boîtier
-

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Encombrements

116X089