Lieferprogramm

Sortiment
Signalsäulen SL
Schutzart
IP54
Einzelgerät/Komplettgerät
Baustein
Beschreibung
ohne Leuchtmittel
Frequenz f ~ 1 Hz
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
110 - 130 V AC V
Farbe
116C065
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Signalsäulenelement, optisch (EC000232)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulenelement, optisch (ecl@ss8-27-37-12-20 [AKF038010])
Funktion
Blinklicht
Farbe
grün
Außendurchmesser
58 mm
Schutzart (IP)
IP54
Betriebsspannung bei AC 50 Hz
130 - 130 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
130 - 130 V
Betriebsspannung bei DC
0 - 0 V
Spannungsart
AC
Art des Leuchtmittels
ohne
Gehäusefarbe
-

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Abmessungen

116X089