Программа поставок

Ассортимент
Световые сигнальные башни SL
Отдельное устройство/законченное устройство
Функциональный блок
Класс защиты
IP54
Описание
без светоэлемента
Цвет
белый
116N032
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты IEC/EN 60529
IP54

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss8-27-37-12-20 [AKF038010])
Function
Continuous light
Colour
Clear
Outer diameter
58 mm
Degree of protection (IP)
IP54
Operating voltage at AC 50 Hz
230 - 230 V
Operating voltage at AC 60 Hz
230 - 230 V
Operating voltage at DC
24 - 24 V
Voltage type
AC/DC
Type of lamp
None
Colour housing
-

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Размеры

116X089