Gamme de livraison

Gamme
Balises lumineuses SL
Appareil individuel/Appareil complet
Module
Degré de protection
IP54
Description
sans voyants lumineux
Couleur
blanc
116N032
Connexion à SmartWire-DT
non

Caractéristiques techniques

Généralités
Degré de protection IEC/EN 60529
IP54

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C

Caractéristiques techniques ETIM 5.0

(EG000017) / Élément de colonne de signalisation, optique (EC000232)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Colonne de signalisation optique (ecl@ss8-27-37-12-20 [AKF038010])
Fonction
Lumière permanente
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
58 mm
Classe de protection (IP)
IP54
Tension nominale AC 50 Hz
230 - 230 V
Tension nominale AC 60 Hz
230 - 230 V
Tension nominale à DC
24 - 24 V
Type de tension
AC/DC
Type d'ampoule
Sans
Couleur de boîtier
-

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Encombrements

116X089