Программа поставок

Ассортимент
Однофазные управляющие трансформаторы ST…
Основная функция
Однофазные управляющие трансформаторы STN
Номинальное входное напряжение
400± 5 % В
Номинальное напряжение на выходе
230 В
Номинальная мощность
0.63 кВА
кратковременная мощность
1.51 кВА
Схема соединений/схема контактов
3900SPC-1
Cu factor
1,35 kg

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положенияизготовлены и испытаны в соответствии с требованиями
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570 часть 2-2
Стандарты и положенияприменяется после
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 часть 410
Температура окружающей среды
-25 - 40
Характеристики
Соединительные клеммы
● (< 115 A)
Соединительные шины
● (> 115 A)
Класс изоляции
B
Номинальная частота
50 - 60 Гц
Отвод первичный
± 5 %
Класс защиты
IP00
Раздельные обмотки
в сборе с вакуумной пропиткой
Номинальная продолжительность включения
100 % продолжительность включения
электрические параметры
Примечание
На значения потерь холостого хода, потерь при коротком замыкании, напряжения короткого замыкания и коэффициента полезного действия распространяется правило: все данные относятся к температуре 20 °C
Общий вес
7.1 кг
Потери на холостом ходу
21 W
Потери в результате короткого замыкания
32 W
напряжение короткого замыкания
3.8 %
Коэффициент полезного действия
0.93
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
53 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / One-phase control transformer (EC002486)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Трансформаторы / Регулировочные трансформаторы / Однофазные сухие трансформаторы (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Built as safety transformer
No
Built as isolating transformer
No
Built as energy saving transformer
No
Primary voltage 1
400 - 400 V
Primary voltage 2
0 - 0 V
Primary voltage 3
0 - 0 V
Primary voltage 4
0 - 0 V
Primary voltage 5
0 - 0 V
Primary voltage 6
0 - 0 V
Primary voltage 7
0 - 0 V
Primary voltage 8
0 - 0 V
Primary voltage 9
0 - 0 V
Primary voltage 10
0 - 0 V
Secondary voltage 1
230 - 230 V
Secondary voltage 2
0 - 0 V
Secondary voltage 3
0 - 0 V
Secondary voltage 4
0 - 0 V
Secondary voltage 5
0 - 0 V
Secondary voltage 6
0 - 0 V
Secondary voltage 7
0 - 0 V
Secondary voltage 8
0 - 0 V
Secondary voltage 9
0 - 0 V
Secondary voltage 10
0 - 0 V
Rated apparent power
630 VA
Type of insulation material acc. IEC 85
B
Short-circuit-proof
No
Relative short circuit voltage
3.8 %
Width
151 mm
Height
211 mm
Depth
100 mm
Degree of protection (IP)
IP00
Ring core
No
Suitable for mounting on PCB
No
Modular version
No
Conductor material
Copper

Апробации

Product Standards
UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Размеры

390X070
① Соединительные шины
② максимально необходимое пространство
③ при STN0,06-02 подключение заземления вниз