Leveringsprogramma

Assortiment
1-fase stuurtransformatoren ST...
Basisfunctie
1-fase stuurtransformatoren
Nom. ingangsspanning
400 ± 5 % V
Nom. uitgangsspanning
230 V
nominaal vermogen
0.63 kVA
kortstondig vermogen
1.51 kVA
Aansluitschema/contactbezetting
3900SPC-1
Cu-getal
1,35 kg

Technische gegevens

Algemeen
Normen en bepalingenGebouwd en beproefd volgens
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570 deel 2-2
Normen en bepalingenToepasbaar conform
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 deel 410
omgevingstemperatuur
-25 - 40
Specificaties
aansluitklem
● (< 115 A)
aansluitvanen
● (> 115 A)
kunststofklasse
B
Nom. frequentie
50 - 60 Hz
aftakking primair
± 5 %
beschermingsgraad
IP00
gescheiden wikkelingen
compleet vacuüm
nominale inschakelduur
100 % ED
elektrische specificaties
Aanwijzing
Voor de waarden leegloopverlies, kortsluitverlies, kortsluitspanning en rendement geldt: alle specificaties zijn gerelateerd aan een temperatuur van 20 °C
totaal gewicht
7.1 kg
Leegloopverlies
21 W
Kortsluitverlies
32 W
kortsluitspanning
3.8 %
rendement
0.93

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
53 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / 1-fase stuurtransformator (EC002486)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Transformator, Omvormer / Stuurtransformator / Enkelfazige-transformator (droog) (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo
Nee
Uitgevoerd als spaartransformator
Nee
Primaire spanning 1
400 - 400 Volt
Primaire spanning 2
0 - 0 Volt
Primaire spanning 3
0 - 0 Volt
Primaire spanning 4
0 - 0 Volt
Primaire spanning 5
0 - 0 Volt
Primaire spanning 6
0 - 0 Volt
Primaire spanning 7
0 - 0 Volt
Primaire spanning 8
0 - 0 Volt
Primair spanning 9
0 - 0 Volt
Primaire spanning 10
0 - 0 Volt
Secundaire spanning 1
230 - 230 Volt
Secundaire spanning 2
0 - 0 Volt
Secundaire spanning 3
0 - 0 Volt
Secundaire spanning 4
0 - 0 Volt
Secundaire spanning 5
0 - 0 Volt
Secundaire spanning 6
0 - 0 Volt
Secundaire spanning 7
0 - 0 Volt
Secundaire spanning 8
0 - 0 Volt
Secundaire spanning 9
0 - 0 Volt
Secundaire spanning 10
0 - 0 Volt
(Meet)schijnvermogen
630 Voltamp
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
B
Kortsluitvast
Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk
3.8 Percentage
Breedte
151 Millimeter
Hoogte
211 Millimeter
Diepte
100 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP00
Ringkern
Nee
Geschikt voor printmontage
Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Geleidermateriaal
Koper

Goedkeuringen

Product Standards
UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Afmetingen

390X070
① Aansluitvanen
② Max. benodigde ruimte
③ Bij STN0,06-02 aardaansluiting naar beneden