Leveringsprogram

Produktserie
Enfase-styretransformatorer ST ...
Grunnfunksjon
Enfase-STN-styretransformatorer
Nominell inngangsspenning
400± 5 % V
Nominell utgangsspenning
230 V
Nominell effekt
0.63 kVA
Korttidsklassifisering
1.51 kVA
koblingsplan/kontakttilordning
3900SPC-1
Cu factor
1,35 kg

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelserBuilt and tested to
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570 Part 2-2
Standarder og bestemmelserSuitable for use to
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Omgivelsestemperatur
-25 - 40
Parametere
koblingsklemmer
● (< 115 A)
Connection lugs
● (> 115 A)
Insulation class
B
Nominell frekvens
50 - 60 Hz
Primary tapping
± 5 %
Kapslingsklasse
IP00
Separate windings
Fully vacuum-impregnated
Rated duty factor
100 % DF
elektriske parametere
Merk
Følgende gjelder for lastfrie tap, kortslutningstap (kobbertap), kortslutningsspenning og effektivitetsverdier: alle detaljer relaterer seg til en temperatur på 20 °C
Total weight
7.1 kg
No-load losses
21 W
Short-circuit losses
32 W
Shortcircuit voltage
3.8 %
Efficiency
0.93

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
53 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
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
Startapparater (EG000017) / Enfase styretransformator (EC002486)
Electric engineering, automation, process control engineering / Transformer, converter, coil / Control transformer / One-phase control transformer (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Utføring som sikkerhetstransformator
Nei
Utført som skilletrafo
Nei
Utførelse som sparetransformator
Nei
Primærspenningsområde 1
400 - 400 Volt
Primærspenningsområde 2
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 3
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 4
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 5
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 6
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 7
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 8
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 9
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 10
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 1
230 - 230 Volt
Sekundær spenningsområde 2
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 3
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 4
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 5
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 6
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 7
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 8
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 9
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 10
0 - 0 Volt
Reaktiv effekt
630 Voltampere
Isolasjonsklasse ihht. IEC85
B
Kortslutningssikker
Nei
Relativ kortslutningsspenning Uk
3.8 Prosent
Bredde
151 Millimeter
Høyde
211 Millimeter
Dybde
100 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Ledermateriale
Kobber

Godkjenninger

Product Standards
UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Dimensjoner

390X070
① Connection lugs
② Maximum space requirement
③ with STN0,06-02 ground connection at bottom