Gamme de livraison

Gamme
Transformateurs de commande monophasés ST...
Fonction de base
Transformateurs de commande monophasés STN
Tension nominale d’entrée
400 ± 5 % V
Tension nominale de sortie
230 V
Puissance nominale
0.63 kVA
Puissance temporaire
1.51 kVA
Schéma de raccordement/affectation des contacts
3900SPC-1
Facteur Cu
1,35 kg

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes et prescriptionsFabriqués et essayés selon
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570-2-2
Conformité aux normes et prescriptionsUtilisables selon
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100-410
Température ambiante
-25 - 40
Caractéristiques
Bornes de raccordement
● (< 115 A)
Plages de raccordement
● (> 115 A)
Classe d’isolant
B
Fréquence assignée
50 - 60 Hz
Prise au primaire
± 5 %
Degré de protection
IP00
Enroulements séparés
Bobines imprégnées sous vide
Facteur nom. de marche
100 % FM
Caractéristiques électriques
Remarque
Les valeurs indiquées pour les pertes à vide, pertes en court-circuit, tension de court-circuit et rendement sont données pour une température de 20 °C.
Poids total
7.1 kg
Pertes à vide
21 W
Pertes en court-circuit
32 W
Tension en court-circuit
3.8 %
Rendement
0.93

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
53 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+40 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Transformateur de commande monophasé (EC002486)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Transformateur, convertisseur, bobine / Transformateur de circuit de commande / Transformateur de circuit de commande monophasé (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
construit comme un transformateur de sécurité
non
construit comme un transformateur d'isolement
non
construit comme un auto-transformateur
non
tension primaire 1
400 - 400 V
tension primaire 2
0 - 0 V
tension primaire 3
0 - 0 V
tension primaire 4
0 - 0 V
tension primaire 5
0 - 0 V
tension primaire 6
0 - 0 V
tension primaire 7
0 - 0 V
tension primaire 8
0 - 0 V
tension primaire 9
0 - 0 V
tension primaire 10
0 - 0 V
tension secondaire 1
230 - 230 V
tension secondaire 2
0 - 0 V
tension secondaire 3
0 - 0 V
tension secondaire 4
0 - 0 V
tension secondaire 5
0 - 0 V
tension secondaire 6
0 - 0 V
tension secondaire 7
0 - 0 V
tension secondaire 8
0 - 0 V
tension secondaire 9
0 - 0 V
tension secondaire 10
0 - 0 V
puissance apparente nominale
630 VA
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
non
tension de court-circuit relative uk
3.8 %
largeur
151 mm
hauteur
211 mm
profondeur
100 mm
indice de protection (IP)
IP00
noyau annulaire
non
adapté à un montage sur platine
non
adapté à un montage sur rail
non
matériau conducteur
cuivre

Homologations

Product Standards
UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Encombrements

390X070
① Bornes de raccordement
② Espace maximal requis
③ STN0,06-02 avec mise à la terre vers le bas