Program dostaw
Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Moduł wyłącznika pomocniczego, wyprzedzający
Do przedwczesnego podania napięcia w przypadku zwolnienia napięciowego, np. w obwodach ZATRZYMANIA AWARYJNEGO zgodnie z normą EN 60204.
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
2 zestyk zwierny
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Stosowane do
Wyprzedzający moduł wyłącznika pomocniczego PKZ0(4)
Stosowane do
PKZM0
PKZM0-T
PKM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM4
Uwagi
Możliwość montażu przed:
Wyłącznik silnikowy
Nie można łączyć z:
PKZ0-X(R)H(-M),MSC-… i PKZM0-X…M12
Wyłącznik silnikowy
Nie można łączyć z:
PKZ0-X(R)H(-M),MSC-… i PKZM0-X…M12
Dane Techniczne
Styk pomocniczy
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
znamionowe napięcie pracy [Ue] [Ue]
440 V AC
znamionowe napięcie pracy [Ue] [Ue]
250 napięcie stałe, V
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
690 V AC
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 - 240 V [Ie]
1 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie]
2 A
trwałośćTrwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
trwałośćTrwałość, elektryczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
Niezawodność zestyku [Częstotliwość błędu]
<10-8, < błąd na 100 mln łączeń
(przy Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA) λ
(przy Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA) λ
Odporność na zwarcia bez zgrzaniabezpiecznik topikowy
10 A gG/gL
Przekrój doprowadzeń
Drut lub Linka, z tulejką
0,75 - 1,5 mm2
Drut lub linka
18 - 16 AWG
Atestowane parametry mocy
Pilot Dutyz uruchamianiem AC
E150
General UseAC
300 V
General UseAC
0.5 A
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
1 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.03 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Blok styków pomocniczych (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Model
Montaż od góry
Sposób montażu
Front fastening
Oprawka
Brak
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center