Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Hulpcontact, voorijlend
Voor de voortijdige spanningstoepassing van de U-release, bijv. in NOODSTOP-schakelingen volgens EN 60204.
Contacten
M = maakcontact
2 M
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Toepasbaar voor
Voorijlend hulpcontact PKZ0(4)
Toepasbaar voor
PKZM0
PKZM0-T
PKM0
PKZM4
aanwijzingen
Kan aan de frontzijde gemonteerd worden van:
Motorbeveiligingsschakelaar
Kan niet worden gecombineerd met:
PKZ0-X(R)H(-M),MSC-… en PKZM0-X…M12

Technical data

hulpcontact
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue ]
440 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue ]
250 V DC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
690 V AC
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 - 240 V [Ie]
1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie ]
2 A
Levensduurlevensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
Levensduurlevensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
Contactbetrouwbaarheid [Uitvalfrequentie]
<10-8, < een uitval per 100 Mio. schakelingen
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Kortsluitvastheid zonder vastlassensmeltzekering
10 A gG/gL
Aansluitdiameters
eenaderig of soepel, met aderhuls
0,75 - 1,5 mm2
Massief of meeraderig
18 - 16 AWG
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Pilot DutyAC-bekrachtiging
E150
General UseAC
300 V
General UseAC
0.5 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
1 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.03 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
2
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
1 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Frontbevestiging
Lamphouder
Geen

Approvals

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No