Program dostaw
Asortyment
Wyświetlacz wielofunkcyjny MFD-Titan
Akcesoria
Opis indywidualny
Opis
indywidualny opis wyświetlacza wielofunkcyjnego przez oprogramowanie opisowe Labeleditor lub dostarczenie wyświetlacza wielofunkcyjnego zaprogramowanego z programem użytkownika
Stosowane do
MFD80
MFD-CP8
MFD-CP10
MFD-CP8
MFD-CP10
Wskazówki
Wystarczą cztery kroki, by indywidualnie opisać urządzenie:
- Pobranie oprogramowania do opisywania: www.moeller.net/support, hasło: „Labeleditor”
- Utworzyć wzorzec nadruku (prowadzenie w menu oprogramowania)
- Wysłać szablon etykiety do zakładu produkcyjnego w wiadomości e-mail.
Adres e-mail zostanie automatycznie wprowadzony przez oprogramowanie odpowiednio do wybranego produktu. Podczas wysyłania szablonu Labeleditor przydziela nazwę pliku, np. „EASY_12345.zip”. Nazwa ta jest elementem składowym zamawianego artykułu (patrz przykłady zamówień). - Wysłać zamówienie do biura przedstawicielskiego Eaton lub do EGH.
Uwagi
Ordering example: MFD-Titan
MFD-80-B multi-function display with “company name”:
1 x MFD-COMBINATION-*
1 x MFD-80-B
1 x the file name “MFD_xxxxx.zip” issued by the Labeleditor
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0
PLC's (EG000024) / Accessories for controls (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Control (accessories) / Control (accessories, unspecified) (ecl@ss8.1-27-24-92-90 [AKN560011])
Type of electrical accessory
Other
Type of mechanical accessory
Other
Type of documentation
Other
Aprobaty
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center