Leveringsprogramma

Assortiment
Multi-Functioneel-Display MFD-Titan
Toebehoren
Individuele belettering
Beschrijving
individuele belettering van het multifunctionele display m.b.v. de beletteringssoftware Labeleditor of levering van het multifunctionele display geprogrammeerd met gebruikersprogramma
Toepasbaar voor
MFD80
MFD-CP8
MFD-CP10
aanwijzingen

In vier stappen maakt u een individuele belettering voor uw apparaat:

  • Download de beletteringssoftware: www. moeller. net/support, trefwoord: “Labeleditor”
  • Aanmaken van het afdruksjabloon (menugestuurd in de software)
  • Verzenden van het afdruksjabloon naar de fabriek per e-mail. ?Het e-mail adres wordt automatisch ingesteld voor het gekozen product. Bij het verzenden van uw sjabloon kent de Labeleditor een bestandsnaam toe, zoals bijvoorbeeld “EASY_12345.zip”. Deze bestandsnaam is onderdeel van het te bestellen artikel (zie bestelvoorbeelden).
  • Bestelling verzenden aan uw Eaton verkoopkantoor of EGH.
aanwijzingen

Bestelvoorbeeld MFD-Titan

Multi-Functioneel-Display MFD-80-B met „Bedrijfslogo“:

1 x MFD-COMBINATION-*

1 x MFD-80-B

1 x de door Labeleditor toegekende bestandsnaam “MFD_xxxxx. zip”

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Technische gegevens ETIM 6.0

PLC's (EG000024) / Toebehoren voor besturingen (EC002584)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Besturing (toebehoren) / Besturing (toebehoren, niet geclassificeerd) (ecl@ss8.1-27-24-92-90 [AKN560011])
Soort elektrische toebehoren
Overig
Soort mechanische toebehoren
Overig
Soort documentatie
Overig

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required