Leveringsprogram
Sortiment
Flerfunksjons-display MFD-Titan
Tilbehør
Individuell inskripsjon
Beskrivelse
Individuell inskripsjon av flerfunksjonsdisplayet med inskripsjonsprogramvaren Labeleditor eller levering av flerfunksjonsdisplayet programmert med brukerprogram
kan brukes for
MFD80
MFD-CP8
MFD-CP10
MFD-CP8
MFD-CP10
Merknader
I fire trinn lager du din en individuell påskrift på apparatet ditt:
- Nedlasting av inskripsjonsprogramvare: www.moeller.net/support, stikkord: „Etikettredigeringsverktøy“
- Oppretting av påtrykksstandard (menyført i programvaren)
- Sending av påtrykksstandarden til produksjonsfabrikken via e-post.
E-postadressen stilles inn automatisk av programmet i forhold til produktet som er valgt. Ved sending av standarden tildeler etikettredigeringsverktøyet et filnavn, som f.eks. "EASY_12345.zip". Dette filnavnet er en del av artikkelen som skal bestilles (se bestillingseksempler). - Send bestillingen til Eatons salgskontor eller til EGH.
Merknader
Ordering example: MFD-Titan
MFD-80-B multi-function display with “company name”:
1 x MFD-COMBINATION-*
1 x MFD-80-B
1 x the file name “MFD_xxxxx.zip” issued by the Labeleditor
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Tekniske data etter ETIM 6.0
PLC's (EG000024) / Accessories for controls (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Control (accessories) / Control (accessories, unspecified) (ecl@ss8.1-27-24-92-90 [AKN560011])
Type of electrical accessory
Other
Type of mechanical accessory
Other
Type of documentation
Other
Godkjenninger
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center