Programma di fornitura
Assortimento
Display multifunzione MFD-Titan
accessori
Serigrafia personalizzata
Descrizione
serigrafia personalizzata del display multifunzione tramite software di siglatura Labeleditor o fornitura del display multifunzione programmato con programma applicativo
utilizzo con
MFD80
MFD-CP8
MFD-CP10
MFD-CP8
MFD-CP10
Note
In quattro passaggi potrete apporre un'iscrizione personalizzata sul vostro apparecchio:
- Scaricate il software di siglatura: www.moeller.net/support, parola chiave: „Labeleditor“
- Realizzate il modello serigrafico (selezionabile dal menu del software)
- Inviate il modello serigrafico allo stabilimento di produzione via e-mail. Il programma imposta automaticamente l'indirizzo e-mail in funzione del prodotto selezionato. Durante l'invio del modello, l'editor diciture assegna un nome al file, ad es. „EASY_12345.zip“. Questo nome di file è parte integrante dell'articolo da ordinare (vedere esempio di ordinazione).
- Invio dell'ordine all'ufficio vendite Eaton o a EGH .
Note
Ordine esemplificativo MFD-Titan
Display multifunzione MFD-80‐B con „nome dell'azienda“:
1 x MFD-COMBINATION-*
1 x MFD-80-B
1 x nome di file assegnato dall'editor diciture „MFD_xxxxx.zip“
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Dati tecnici secondo ETIM 6.0
PLC's (EG000024) / Accessories for controls (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Control (accessories) / Control (accessories, unspecified) (ecl@ss8.1-27-24-92-90 [AKN560011])
Type of electrical accessory
Other
Type of mechanical accessory
Other
Type of documentation
Other
Approvazioni
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center