Gamme de livraison
Gamme
Afficheurs multifonctions MFD-Titan
Accessoires
Marquage individuel
Description
Marquage individuel de l'afficheur multifonctions avec le logiciel Labeleditor ou livraison de l'afficheur multifonctions avec programme utilisateur
Utilisation avec
MFD80
MFD-CP8
MFD-CP10
MFD-CP8
MFD-CP10
Remarques
Quelques étapes pour la composition du marquage individuel de vos appareils :
- Téléchargement du logiciel Labeleditor sous www.moeller.net/support.
- Création du modèle à imprimer à l'aide des indications du menu
- Envoi par e-mail du modèle à imprimer à l'usine Eaton correspondante. L'adresse e-mail est automatiquement paramétrée par le programme en fonction du produit choisi. Lors de l'envoi, le logiciel Labeleditor attribue un nom de fichier à votre modèle (« RMQ_Titan_12345.zip », par exemple). Ce nom de fichier fait partie intégrante de l'article à commander (voir exemples de commande).
- Envoi de la commande au service commercial de Eaton ou à votre distributeur.
Remarques
Exemple de commande MFD-Titan
Afficheur multifonctions MFD-80-B avec "logo de la société" :
1 x MFD-COMBINATION-*
1 x MFD-80-B
1 x le nom de fichier attribué par le logiciel Labeleditor : "MFD_xxxxx.zip"
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Commande industrielle API (EG000024) / Accessoires pour commandes (EC002584)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Commande (accessoires) / Commande (accessoires, non classé) (ecl@ss8.1-27-24-92-90 [AKN560011])
type d'accessoire électrique
autre
type d'accessoire mécanique
autre
type de documentation
autre
Homologations
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center