Lieferprogramm

Sortiment
Multi-Funktions-Display MFD-Titan
Zubehör
Individuelle Beschriftung
Beschreibung
individuelle Beschriftung des Multi-Funktions-Displays über Beschriftungssoftware Labeleditor oder Auslieferung des Multi-Funktions-Displays programmiert mit Anwenderprogramm
verwendbar für
MFD80
MFD-CP8
MFD-CP10
Hinweise

In vier Schritten beschriften Sie Ihr Gerät individuell:

  • Download der Beschriftungssoftware: www.moeller.net/support, Stichwort: „Labeleditor“
  • Erstellen der Bedruckungsvorlage (menügeführt in der Software)
  • Versenden der Bedruckungsvorlage an das Fertigungswerk per E-Mail.
    Die E-Mail-Adresse wird automatisch in Bezug auf das gewählte Produkt vom Programm eingestellt. Beim Versenden Ihrer Vorlage vergibt der Labeleditor einen Dateinamen, wie zum Beispiel „EASY_12345.zip“. Dieser Dateiname ist Bestandteil des zu bestellenden Artikels (siehe Bestellbeispiele).
  • Bestellung an das Eaton Vertriebsbüro oder den EGH senden.
Hinweise

Bestellbeispiel MFD-Titan

Multi-Funktions-Display MFD-80-B mit „Firmenname“:

1 x MFD-COMBINATION-*

1 x MFD-80-B

1 x den vom Labeleditor vergebenen Dateinamen „MFD_xxxxx.zip“

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 6.0

Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Zubehör für Steuerungen (EC002584)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Steuerung (Zubehör) / Steuerung (Zubehör, nicht spezifiziert) (ecl@ss8.1-27-24-92-90 [AKN560011])
Art des elektrischen Zubehörs
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs
sonstige
Art der Dokumentation
sonstige

Approbationen

North America Certification
UL/CSA certification not required