Dodavatelský program

Sortiment
multifunkčního displeje MFD-Titan
Příslušenství
Individuální popis
Popis
individuální popis multifunkčních displejů pomocí popisovacího softwaru Labeleditor nebo dodávka multifunkčních displejů programovaných aplikačním programem
Použitelný pro
MFD80
MFD-CP8
MFD-CP10
Upozornění

Individuální popis svého přístroje provedete ve čtyřech krocích:

  • Stažení popisovacího softwaru: www.moe ller. net /support, klíčové slovo pro vyhledávání: „Labeleditor“
  • Vytvořte předlohu popisu (přes MENU v programu)
  • Zašlete předlohu popisu e-mailem do výrobního závodu.
    Program e-mailovou adresu automaticky nastaví podle vybraného produktu. Při zasílání předlohy uvádí editor popisků název souboru, například „EASY_12345.zip“. Tento název souboru je součástí objednávaného druhu zboží (viz příklady objednávek).
  • Objednávku zašlete prodejní kanceláři Eaton nebo velkoobchodu elektro.
Poznámky

Ordering example: MFD-Titan

MFD-80-B multi-function display with “company name”:

1 x MFD-COMBINATION-*

1 x MFD-80-B

1 x the file name “MFD_xxxxx.zip” issued by the Labeleditor

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C

Technická data podle ETIM 6.0

PLC's (EG000024) / Accessories for controls (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Control (accessories) / Control (accessories, unspecified) (ecl@ss8.1-27-24-92-90 [AKN560011])
Type of electrical accessory
Other
Type of mechanical accessory
Other
Type of documentation
Other

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required