Программа поставок

Ассортимент
Однофазные управляющие трансформаторы ST…
Основная функция
Однофазные регулировочные, разделительные и защитные трансформаторы STI, STZ
Номинальное входное напряжение
50 – 950± 5 % В
Номинальное напряжение на выходе
50 – 950 В
Номинальная мощность
5.3 кВА
кратковременная мощность
13 кВА
Cu factor
12,50 kg
указания
  • Трансформаторы с номинальными выходными значениями напряжения ≦ 50 В могут использоваться в качестве трансформаторов безопасности согласно IEC/EN 61558.

Тип при заказе должен быть дополнен следующими данными:

STZ0,06(*/*)

1. заглушка ≙ номинальное входное напряжение

2. заглушка ≙ номинальное входное напряжение

Пример заказа

  • необходимый тип STZ0,06
  • необходимое номинальное входное напряжение 230 В
  • необходимое номинальное напряжение на выходе 12 В

Правильный тип

STZ0,06(230/12)

дополнительные отводы → 931897

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положенияизготовлены и испытаны в соответствии с требованиями
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 часть 2-2
VDE 0570, часть 2-6 (защитные трансформаторы)
VDE 0570 Teil 2-4 (разделительные трансформаторы)
Стандарты и положенияприменяется после
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 часть 410
Температура окружающей среды
-25 - 40
Характеристики
Соединительные клеммы
● (< 63 A)
Соединительные шины
● (< 63 A)
Класс изоляции
B
Номинальная частота
50 - 60 Гц
Отвод первичный
± 5 %
Класс защиты
IP00
Раздельные обмотки
в сборе с вакуумной пропиткой
усиленная изоляция.
Номинальная продолжительность включения
100 % продолжительность включения
электрические параметры
Примечание
На значения потерь холостого хода, потерь при коротком замыкании, напряжения короткого замыкания и коэффициента полезного действия распространяется правило: все данные относятся к температуре 20 °C
Общий вес
40 кг
Потери на холостом ходу
40 W
Потери в результате короткого замыкания
165 W
напряжение короткого замыкания
4 %
Коэффициент полезного действия
0.96
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
205 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / One-phase control transformer (EC002486)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Трансформаторы / Регулировочные трансформаторы / Однофазные сухие трансформаторы (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Built as safety transformer
Yes
Built as isolating transformer
Yes
Built as energy saving transformer
No
Primary voltage 1
50 - 950 V
Primary voltage 2
50 - 950 V
Primary voltage 3
50 - 950 V
Primary voltage 4
50 - 950 V
Primary voltage 5
50 - 950 V
Primary voltage 6
50 - 950 V
Primary voltage 7
0 - 0 V
Primary voltage 8
0 - 0 V
Primary voltage 9
0 - 0 V
Primary voltage 10
0 - 0 V
Secondary voltage 1
12 - 1000 V
Secondary voltage 2
12 - 1000 V
Secondary voltage 3
12 - 1000 V
Secondary voltage 4
12 - 1000 V
Secondary voltage 5
12 - 1000 V
Secondary voltage 6
12 - 1000 V
Secondary voltage 7
0 - 0 V
Secondary voltage 8
0 - 0 V
Secondary voltage 9
0 - 0 V
Secondary voltage 10
0 - 0 V
Rated apparent power
5300 VA
Type of insulation material acc. IEC 85
B
Short-circuit-proof
No
Relative short circuit voltage
4 %
Width
260 mm
Height
295 mm
Depth
214 mm
Degree of protection (IP)
IP00
Ring core
No
Suitable for mounting on PCB
No
Modular version
No
Conductor material
Copper

Апробации

Product Standards
IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Размеры

390X177
① Соединительные шины
② при STI/STZ0,06 … 0,16 вывод заземления вниз
③ Действуют параметры более высокого номинального напряжения