Leveringsprogram

Produktserie
Enfase-styretransformatorer ST ...
Grunnfunksjon
Enfasestyring, isolasjons- og sikkerhetstransformatorer STI, STZ
Nominell inngangsspenning
50 – 950 ± 5 % V
Nominell utgangsspenning
12 – 1000 V
Nominell effekt
5.3 kVA
Korttidsklassifisering
13 kVA
Cu factor
12,50 kg
Merknader
  • Transformers with the rated output voltages ≦ 50 V can be used as safety transformers to IEC/EN 61558.

When ordering, the part no. must include the following details:

STZ0.06(*/*)

1. Wildcard ≙ Nominal input voltage

2nd Wildcard ≙ Nominal output voltage

Ordering example

  • desired part no. STZ0.06
  • Desired rated input voltage 230 V
  • Desired rated output voltage 12 V

The correct part no. is

STZ0.06(230/12)

Additional tappings → 931897

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelserBuilt and tested to
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 Part 2-2
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
Standarder og bestemmelserSuitable for use to
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Omgivelsestemperatur
-25 - 40
Parametere
koblingsklemmer
● (< 63 A)
Connection lugs
● (< 63 A)
Insulation class
B
Nominell frekvens
50 - 60 Hz
Primary tapping
± 5 %
Kapslingsklasse
IP00
Separate windings
Fully vacuum-impregnated
Reinforced insulation
Rated duty factor
100 % DF
elektriske parametere
Merk
Følgende gjelder for lastfrie tap, kortslutningstap (kobbertap), kortslutningsspenning og effektivitetsverdier: alle detaljer relaterer seg til en temperatur på 20 °C
Total weight
40 kg
No-load losses
40 W
Short-circuit losses
165 W
Shortcircuit voltage
4 %
Efficiency
0.96

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
205 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
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
Startapparater (EG000017) / Enfase styretransformator (EC002486)
Electric engineering, automation, process control engineering / Transformer, converter, coil / Control transformer / One-phase control transformer (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Utføring som sikkerhetstransformator
Ja
Utført som skilletrafo
Ja
Utførelse som sparetransformator
Nei
Primærspenningsområde 1
50 - 950 Volt
Primærspenningsområde 2
50 - 950 Volt
Primærspenningsområde 3
50 - 950 Volt
Primærspenningsområde 4
50 - 950 Volt
Primærspenningsområde 5
50 - 950 Volt
Primærspenningsområde 6
50 - 950 Volt
Primærspenningsområde 7
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 8
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 9
0 - 0 Volt
Primærspenningsområde 10
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 1
12 - 1000 Volt
Sekundær spenningsområde 2
12 - 1000 Volt
Sekundær spenningsområde 3
12 - 1000 Volt
Sekundær spenningsområde 4
12 - 1000 Volt
Sekundær spenningsområde 5
12 - 1000 Volt
Sekundær spenningsområde 6
12 - 1000 Volt
Sekundær spenningsområde 7
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 8
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 9
0 - 0 Volt
Sekundær spenningsområde 10
0 - 0 Volt
Reaktiv effekt
5300 Voltampere
Isolasjonsklasse ihht. IEC85
B
Kortslutningssikker
Nei
Relativ kortslutningsspenning Uk
4 Prosent
Bredde
260 Millimeter
Høyde
295 Millimeter
Dybde
214 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Ledermateriale
Kobber

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Dimensjoner

390X177
① Connection lugs
② with STI/STZ0,06 … 0,16 earth connection at bottom
③ The higher rated voltage is valid